17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

軽量作業台 KKタイプ 本体色パールホワイト 固定式

通常単価(税別)
25,69265,949
税込単価
28,26172,544
通常出荷日:3日目

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

天板カラー

JANコード

天板サイズ

質量

最小発注数量
900
900
ポリ化粧
ホワイト
4549347161044
900×900×21mm
26kg
1個
900
450
ポリ化粧
ホワイト
4549347161037
900×450×21mm
17kg
1個
900
600
メラミン化粧
木目
4549347160450
900×600×21mm
21kg
1個
900
750
メラミン化粧
木目
4549347160467
900×750×21mm
25kg
1個
1200
900
ポリ化粧
ホワイト
4549347161068
1200×900×21mm
27kg
1個
1200
900
メラミン化粧
木目
4549347160498
1200×900×21mm
34kg
1個
1200
600
ポリ化粧
ホワイト
4549347161051
1200×600×21mm
22kg
1個
1200
600
メラミン化粧
木目
4549347160474
1200×600×21mm
24kg
1個
1200
750
メラミン化粧
木目
4549347160481
1200×750×21mm
29kg
1個
1500
900
ポリ化粧
ホワイト
4549347161082
1500×900×21mm
36kg
1個
1500
900
メラミン化粧
木目
4549347160528
1500×900×21mm
43kg
1個
1500
600
ポリ化粧
ホワイト
4549347161075
1500×600×21mm
26kg
1個
1500
600
メラミン化粧
木目
4549347160504
1500×600×21mm
27kg
1個
1500
750
メラミン化粧
木目
4549347160511
1500×750×21mm
35kg
1個
1800
600
ポリ化粧
ホワイト
4549347161099
1800×600×21mm
30kg
1個
1800
600
メラミン化粧
木目
4549347160535
1800×600×21mm
30kg
1個
1800
750
メラミン化粧
木目
4549347160542
1800×750×21mm
40kg
1個
1800
900
メラミン化粧
木目
4549347160559
1800×900×21mm
51kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,221
( 45,343 )
3日目
25,692
( 28,261 )
3日目
34,513
( 37,964 )
3日目
40,486
( 44,535 )
3日目
41,821
( 46,003 )
3日目
53,269
( 58,596 )
3日目
32,407
( 35,648 )
3日目
38,044
( 41,848 )
3日目
45,159
( 49,675 )
3日目
47,097
( 51,807 )
3日目
61,142
( 67,256 )
3日目
36,513
( 40,164 )
3日目
44,911
( 49,402 )
3日目
52,162
( 57,378 )
3日目
40,140
( 44,154 )
3日目
48,812
( 53,693 )
3日目
56,615
( 62,277 )
3日目
65,949
( 72,544 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 KKタイプ 本体色パールホワイト 固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 KKタイプ 本体色パールホワイト 固定式
軽量作業台(パールホワイト)
軽量作業台 KDタイプ パールホワイト
作業台 CSタイプ パールホワイト
軽量作業台KKタイプ パールホワイト(抗菌粉体塗装)
軽量作業台KKタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格25,692-27,533 -33,447 -36,379 -31,813 -24,247 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目〜
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740900740740740
均等荷重(kg)350350350500350350
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト