17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業台 KWタイプ 木目天板(メラミン)

通常単価(税別)
63,94986,647
税込単価
70,34495,312
通常出荷日:3日目

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません・カンヌキ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

外寸

天板サイズ

質量

本体色

最小発注数量
1200
800
4549347162263
W1200×D800×H740mm
1200×800×38mm
52kg
グリーン
1個
1200
800
4549347162300
W1200×D800×H740mm
1200×800×38mm
52kg
アイボリー
1個
1500
800
4549347162270
W1500×D800×H740mm
1500×800×38mm
64kg
グリーン
1個
1800
800
4549347162287
W1800×D800×H740mm
1800×800×38mm
68kg
グリーン
1個
1800
800
4549347162317
W1800×D800×H740mm
1800×800×38mm
68kg
アイボリー
1個
1800
900
4549347162294
W1800×D900×H740mm
1800×900×38mm
70kg
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,949
( 70,344 )
3日目
63,949
( 70,344 )
3日目
75,108
( 82,619 )
3日目
78,025
( 85,828 )
3日目
78,025
( 85,828 )
3日目
86,647
( 95,312 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
・カンヌキは後側のみの取付けとなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 KWタイプ 木目天板(メラミン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台 KWタイプ 木目天板(メラミン)
作業台 KTタイプ パールホワイト 固定式
重量作業台KWタイプ 中板2枚付
重量作業台KWタイプ
大型作業台 重量KWタイプ
重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格63,949-35,905 -54,610 -46,824 -186,808 -59,597 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜3日目3日目〜
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
高さ (mm)740740740740740740
均等荷重(kg)20008002000200020002000
天板材質メラミン化粧メラミン化粧-リノリューム張リノリューム張-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト