ツール用品技術窓口

作業台オプション ワーキング架台用キーボードスタンド

通常単価(税別)
10,838
税込単価
11,922
通常出荷日:3日目

【特長】・簡易架台(モニタービーム付)用のオプション キーボードスタンド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • モニター・モニタービーム・モニターベースは付属していません。

型番:

MB-650KBD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB-650KBDの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
間口 (mm)
650
奥行 (mm)
250
高さ (mm)
280
本体/オプション
オプション
JANコード
4549347163994
質量
4.5kg
許容荷重
2kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-650KBD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,838
( 11,922 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易架台(モニタービーム付)用のオプション キーボードスタンド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • モニター・モニタービーム・モニターベースは付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台オプション ワーキング架台用キーボードスタンドの型番MB-650KBDのページです。 型番MB-650KBDに関する仕様情報を記載しております。
作業台オプション ワーキング架台用キーボードスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台オプション ワーキング架台用キーボードスタンド
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプション 架台1段仕様
作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)
作業台用オプション 天板(実験・中量用/メラミン)
作業台用カッターマット OM-1890
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエアズワン
通常価格10,83842,83830,20025,33421,77516,500
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
間口 (mm)650180018005009001800
奥行 (mm)250300300500750900
高さ (mm)280450450164303
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト