17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

軽量作業台 KKタイプ(木目天板仕様)

通常単価(税別)
34,51365,949
税込単価
37,96472,544
通常出荷日:3日目

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

天板サイズ

質量

最小発注数量
900
600
4549347160566
900×600×21mm
21kg
1個
900
750
4549347160573
900×750×21mm
25kg
1個
1200
900
4549347160603
1200×900×21mm
34kg
1個
1200
600
4549347160580
1200×600×21mm
24kg
1個
1200
750
4549347160597
1200×750×21mm
29kg
1個
1500
900
4549347160634
1500×900×21mm
43kg
1個
1500
600
4549347160610
1500×600×21mm
27kg
1個
1500
750
4549347160627
1500×750×21mm
35kg
1個
1800
600
4549347160641
1800×600×21mm
30kg
1個
1800
750
4549347160658
1800×750×21mm
40kg
1個
1800
900
4549347160665
1800×900×21mm
51kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,513
( 37,964 )
3日目
40,486
( 44,535 )
3日目
53,269
( 58,596 )
3日目
38,044
( 41,848 )
3日目
45,159
( 49,675 )
3日目
61,142
( 67,256 )
3日目
44,911
( 49,402 )
3日目
52,162
( 57,378 )
3日目
48,812
( 53,693 )
3日目
56,615
( 62,277 )
3日目
65,949
( 72,544 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 KKタイプ(木目天板仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 KKタイプ(木目天板仕様)
高さ調整作業台 TKWタイプ 木目天板仕様
軽量作業台KKタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様
軽量作業台KHタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・半面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・全面棚板付き)
メーカーサカエサカエサカエサカエ山金工業山金工業
通常価格34,513-77,493 -42,054 -44,733 -104,507 -108,080 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740~1040840900600~900600~900
均等荷重(kg)350500150150150150
天板材質メラミン化粧メラミン化粧ポリ化粧ポリ化粧メラミン化粧メラミン化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト