ツール用品技術窓口

作業台オプション ワーキング架台用ボックスフック

通常単価(税別)
11,981
税込単価
13,179
通常出荷日:3日目

パーツボックス専用のフックとなります。【商品仕様】・W1423×H98mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パーツボックスは含まれておりません。

型番:

CL-1500BH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-1500BHの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
間口 (mm)
1423
高さ (mm)
98
均等荷重(kg)
20
本体/オプション
オプション
カラー
アイボリー
JANコード
4549347163918
適合本体
CL-1500UST
質量
3.8kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-1500BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,981
( 13,179 )
3日目

詳細情報

基本情報

パーツボックス専用のフックとなります。
【商品仕様】
・W1423×H98mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パーツボックスは含まれておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台オプション ワーキング架台用ボックスフックの型番CL-1500BHのページです。 型番CL-1500BHに関する仕様情報を記載しております。
作業台オプション ワーキング架台用ボックスフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台オプション ワーキング架台用ボックスフック
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプション 架台1段仕様
作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)
Power sonic 補助ローラー
側面パンチングパネル
メーカーサカエサカエサカエサカエパオックサカエ
通常価格11,98142,83830,20025,3349,4797,765
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
間口 (mm)142318001800500395584
高さ (mm)9845045016450434
均等荷重(kg)208040306020
本体/オプションオプションオプションオプションオプション本体オプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト