17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット・バンド式ハンドストッパー付)

通常単価(税別)
20,19330,748
税込単価
22,21233,823
通常出荷日:3日目

【特長】・部品、製品等の組み立て作業に最適・360度、どの方向からも自由に作業ができる為、作業効率がグ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転台
  • 高さ (mm)
    16
  • 組立/完成
    完成品
  • 本体/オプション
    本体
  • 天板材質
    スチール
  • 天板材質詳細
    スチール製、ゴムマット付
  • カラー
    ブラック
  • ハンドストッパー
    バンド式ハンドストッパー付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ゴムマットは導電性ではありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板サイズ

(mm)

JANコード

質量

最小発注数量
100
525
340
Φ300
4549347164694
4kg
1個
200
625
440
Φ400
4549347164700
6kg
1個
300
725
540
Φ500
4549347164717
9kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,193
( 22,212 )
3日目
23,269
( 25,596 )
3日目
30,748
( 33,823 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品、製品等の組み立て作業に最適
・360度、どの方向からも自由に作業ができる為、作業効率がグンとアップ
・超薄型13mmで軽量の為扱いやすく、ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ゴムマットは導電性ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット・バンド式ハンドストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット・バンド式ハンドストッパー付)
クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット付)
クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット・ハンドストッパー付)
回転盤
クルクル回転盤 導電性タイプ
小型回転台 マワール・ミニ 座金付
メーカーサカエサカエサカエイースタン精工サカエ大阪タイユー
通常価格20,193-12,133 -18,173 -2,59921,92825,800 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目6日目1日目〜
商品タイプ回転台回転台回転台-回転台回転台
高さ (mm)161316-3921
組立/完成完成品完成品完成品-完成品完成品
本体/オプション本体本体本体-本体本体
天板材質スチールスチールスチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト