17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ギヤー式昇降作業台

通常単価(税別)
254,745270,324
税込単価
280,220297,356
通常出荷日:6日目

【特長】・680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能。余裕のストローク400mm・ハンドルによる...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

天板材質

天板材質詳細

天板カラー

JANコード

天板サイズ

質量

最小発注数量
900
リノリューム張
改正RoHS 10物質対応サカエリューム天板
グリーン
4549347164014
900×750×30mm
44kg
1個
900
メラミン化粧
-
アイボリー
4549347164052
900×750×30mm
44kg
1個
1200
リノリューム張
改正RoHS 10物質対応サカエリューム天板
グリーン
4549347164021
1200×750×30mm
49kg
1個
1200
メラミン化粧
-
アイボリー
4549347164069
1200×750×30mm
49kg
1個
1500
リノリューム張
改正RoHS 10物質対応サカエリューム天板
グリーン
4549347164038
1500×750×30mm
60kg
1個
1500
メラミン化粧
-
アイボリー
4549347164076
1500×750×30mm
60kg
1個
1800
リノリューム張
改正RoHS 10物質対応サカエリューム天板
グリーン
4549347164045
1800×750×30mm
70kg
1個
1800
メラミン化粧
-
アイボリー
4549347164083
1800×750×30mm
66kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254,745
( 280,220 )
6日目
254,921
( 280,413 )
6日目
259,806
( 285,787 )
6日目
259,664
( 285,630 )
6日目
267,896
( 294,686 )
6日目
267,415
( 294,157 )
6日目
270,324
( 297,356 )
6日目
270,183
( 297,201 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能。余裕のストローク400mm
・ハンドルによる細かい高さ調整が可能です(ハンドル1回転で2mm昇降)
・天板に物を置いたままでも、楽々高さ調整ができます(最大100kgまで)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤー式昇降作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤー式昇降作業台
ハンドル昇降式軽量作業台
TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル
昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ
軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエサカエ
通常価格254,745-153,522 -67,428 -65,993 -100,099 -100,138 -
通常出荷日6日目8日目8日目8日目3日目3日目
商品タイプ昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)750600600600750750
高さ (mm)680〜1080700~900645~925700~980740~1040740~1040
均等荷重(kg)300(積載時昇降最大荷重100)3008080300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト