17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット付)

通常単価(税別)
12,13318,793
税込単価
13,34620,672
通常出荷日:3日目

【特長】・部品、製品等の組み立て作業に最適・360度、どの方向からも自由に作業ができる為、作業効率がグ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転台
  • 高さ (mm)
    13
  • 組立/完成
    完成品
  • 本体/オプション
    本体
  • 天板材質
    スチール
  • 天板材質詳細
    スチール製、ゴムマット付
  • カラー
    ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ゴムマットは導電性ではありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

天板サイズ

(mm)

JANコード

質量

最小発注数量
100
Φ300
4549347164632
3kg
1個
200
Φ400
4549347164649
4kg
1個
300
Φ500
4549347164656
5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,133
( 13,346 )
3日目
15,100
( 16,610 )
3日目
18,793
( 20,672 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品、製品等の組み立て作業に最適
・360度、どの方向からも自由に作業ができる為、作業効率がグンとアップ
・超薄型13mmで軽量の為扱いやすく、ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ゴムマットは導電性ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット付)
クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット・バンド式ハンドストッパー付)
クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット・ハンドストッパー付)
回転盤
クルクル回転盤 導電性タイプ
小型回転台 マワール・ミニ 座金付
メーカーサカエサカエサカエイースタン精工サカエ大阪タイユー
通常価格12,133-20,193 -18,173 -2,59921,92825,800 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目6日目1日目〜
商品タイプ回転台回転台回転台-回転台回転台
高さ (mm)131616-3921
組立/完成完成品完成品完成品-完成品完成品
本体/オプション本体本体本体-本体本体
天板材質スチールスチールスチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト