17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

簡易架台(モニタービーム付)

通常単価(税別)
60,27373,714
税込単価
66,30081,085
通常出荷日:3日目

【特長】・モニターの取付が可能なビーム付簡易架台です【商品仕様】・セット内容:簡易架台(棚2段)+モニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    810
  • 均等荷重 (kg)
    80
  • 本体/オプション
    オプション
  • 組立/完成
    組立式
  • 均等耐荷重(1段あたり)
    40kg
  • セット内容
    簡易架台(棚2段)+モニタービーム(1本)+モニターベース(1コ)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

カラー

JANコード

質量

最小発注数量
900
架台:グリーン、モニタービーム:ダークグレー
4549347163345
17kg
1個
900
架台:アイボリー、モニタービーム:ダークグレー
4549347163383
17kg
1個
900
架台:パールホワイト、モニタービーム:ダークグレー
4549347163420
17kg
1個
1200
架台:グリーン、モニタービーム:ダークグレー
4549347163352
20kg
1個
1200
架台:アイボリー、モニタービーム:ダークグレー
4549347163390
20kg
1個
1200
架台:パールホワイト、モニタービーム:ダークグレー
4549347163437
20kg
1個
1500
架台:グリーン、モニタービーム:ダークグレー
4549347163369
26kg
1個
1500
架台:アイボリー、モニタービーム:ダークグレー
4549347163406
26kg
1個
1500
架台:パールホワイト、モニタービーム:ダークグレー
4549347163444
26kg
1個
1800
架台:グリーン、モニタービーム:ダークグレー
4549347163376
29kg
1個
1800
架台:アイボリー、モニタービーム:ダークグレー
4549347163413
29kg
1個
1800
架台:パールホワイト、モニタービーム:ダークグレー
4549347163451
29kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,273
( 66,300 )
3日目
60,273
( 66,300 )
3日目
60,273
( 66,300 )
3日目
63,487
( 69,836 )
3日目
63,487
( 69,836 )
3日目
63,487
( 69,836 )
3日目
70,404
( 77,444 )
3日目
70,404
( 77,444 )
3日目
70,404
( 77,444 )
3日目
73,714
( 81,085 )
3日目
73,714
( 81,085 )
3日目
73,714
( 81,085 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニターの取付が可能なビーム付簡易架台です
【商品仕様】
・セット内容:簡易架台(棚2段)+モニタービーム(1本)+モニターベース(1コ)
・推奨モニターサイズ:16~26インチ

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易架台(モニタービーム付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易架台(モニタービーム付)
簡易架台用オプション棚板
作業台用オプション 簡易架台(H810mmタイプ 2・3・4段仕様)
作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・4段仕様)
作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・3段仕様)
作業台 オプションワークライト付フリーハンガー
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格60,273-8,670 -41,510 -54,261 -48,657 -74,945 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)300298300300300450
高さ (mm)810308108108101200
均等荷重(kg)80408080(架台1台当り)、40(棚板1段当り)80(架台1台当り)、40(棚板1段当り)20
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト