17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

作業台 CSタイプ パールホワイト

通常単価(税別)
36,37970,175
税込単価
40,01777,193
通常出荷日:3日目

【特長】・使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

天板サイズ

質量

最小発注数量
900
600
4549347162003
900×600×25mm
21kg
1個
900
750
4549347162010
900×750×25mm
23kg
1個
1200
600
4549347162027
1200×600×25mm
27kg
1個
1200
750
4549347162034
1200×750×25mm
29kg
1個
1500
750
4549347162041
1500×750×25mm
37kg
1個
1500
900
4549347162058
1500×900×25mm
44kg
1個
1800
750
4549347162065
1800×750×25mm
40kg
1個
1800
900
4549347162072
1800×900×25mm
51kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,379
( 40,017 )
3日目
40,486
( 44,535 )
3日目
41,343
( 45,477 )
3日目
47,849
( 52,634 )
3日目
51,903
( 57,093 )
3日目
64,702
( 71,172 )
3日目
62,482
( 68,730 )
3日目
70,175
( 77,193 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 CSタイプ パールホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台 CSタイプ パールホワイト
軽量作業台 KDタイプ パールホワイト
軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台KAタイプ(スタンダードタイプ)
軽量立作業台KADタイプ(スタンダードタイプ)
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエサカエ
通常価格36,379-33,447 -19,648 -32,22219,812 -21,473 -
通常出荷日3日目3日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740900740740740900
均等荷重(kg)500350300300180180
天板材質メラミン化粧ポリ化粧スチールリノリューム張メラミン化粧メラミン化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト