17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネット仕切板

通常単価(税別)
3,4315,064
税込単価
3,7745,570
通常出荷日:3日目

【特長】・マグネット式のため、自在に位置変更可能【用途】・タテ仕切りにもヨコ仕切りにも

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 皿型に取り付ける場合は棚板外寸より20mmマイナスして計算して下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

質量

最小発注数量
198
200
4549347564920
0.6kg
3個
198
300
4549347564937
0.8kg
2個
348
200
4549347564944
1kg
2個
348
300
4549347564951
1.4kg
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,431
( 3,774 )
3日目
3,870
( 4,257 )
3日目
4,770
( 5,247 )
3日目
5,064
( 5,570 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式のため、自在に位置変更可能
【用途】
・タテ仕切りにもヨコ仕切りにも

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 皿型に取り付ける場合は棚板外寸より20mmマイナスして計算して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット仕切板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット仕切板
軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
引出し付き棚用 補強板
中量ラック300Kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
中量ラック500kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
メーカーサカエアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3,431-10,93710,8602,283 -12,163 -10,371 -
通常出荷日3日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプその他軽量タイプオプションその他その他中量タイプオプション中量タイプオプション
間口(mm)9018001350---
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト