17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トルクスプラス専用 ソリッド・フィックス・レンチ

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:2日目

ねじ穴とのクリアランスを最小限に抑えた高精度の軸先端によりねじ頭へ確実にフィット。カムアウト(ねじ舐め...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
2日目
2,400
( 2,640 )
2日目

詳細情報

基本情報

ねじ穴とのクリアランスを最小限に抑えた高精度の軸先端によりねじ頭へ確実にフィット。カムアウト(ねじ舐め)を防止し作業ミスを低減。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスプラス専用 ソリッド・フィックス・レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスプラス専用 ソリッド・フィックス・レンチ
高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじ
突切りバイト用レンチ
レンチ(スミボロン小径ボーリングバイト用)
ビット(着脱式レンチ先端部)
外径ホルダ(CNチップ用)部品 シート LC-42N-20
メーカータンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ
通常価格2,4003,2107404,1401,900 -1,280
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
種類その他ねじナットナットナットシート・敷板
種類詳細レンチ締付けねじレンチレンチビットシート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト