17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

6枚刃インパクトミラクルレボリューションラジアスエンドミル(M)

通常単価(税別)
14,426122,400
税込単価
15,869134,640
通常出荷日:2日目

耐酸化性と潤滑性に優れる(Al、Cr、Si)N系コーティングと、耐摩耗性と高密着強度を持つ(Al、Ti...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

シャンク径公差

最小発注数量
3
10
0.3
6
60
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
4
12
0.3
6
60
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
5
15
0.3
6
60
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
6
15
0.3
6
60
-0.020~0mm
-
-0.005~0mm
2
1個
6
15
0.5
6
60
-0.020~0mm
-
-0.005~0mm
2
1個
6
15
1
6
60
-0.020~0mm
-
-0.005~0mm
2
1個
8
20
0.3
8
75
-0.020~0mm
-
-0.006~0mm
2
1個
8
20
0.5
8
75
-0.020~0mm
-
-0.006~0mm
2
1個
8
20
1
8
75
-0.020~0mm
-
-0.006~0mm
2
1個
10
25
0.3
10
80
-0.020~0mm
-
-0.006~0mm
2
1個
10
25
0.5
10
80
-0.020~0mm
-
-0.006~0mm
2
1個
10
25
1
10
80
-0.020~0mm
-
-0.006~0mm
2
1個
12
30
0.5
12
100
-0.020~0mm
-
-0.008~0mm
2
1個
12
30
1
12
100
-0.020~0mm
-
-0.008~0mm
2
1個
16
40
1
16
110
-0.030~0mm
-
-0.008~0mm
2
1個
16
40
1.5
16
110
-0.030~0mm
-
-0.008~0mm
2
1個
18
40
1
16
120
-0.030~0mm
-
-0.008~0mm
3
1個
18
40
1.5
16
120
-0.030~0mm
-
-0.008~0mm
3
1個
20
45
1
20
125
-0.030~0mm
-
-0.009~0mm
2
1個
20
45
1.5
20
125
-0.030~0mm
-
-0.009~0mm
2
1個
20
45
2
20
125
-0.030~0mm
-
-0.009~0mm
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,426
( 15,869 )
2日目
15,738
( 17,312 )
2日目
16,612
( 18,273 )
2日目
18,215
( 20,037 )
2日目
18,215
( 20,037 )
2日目
18,215
( 20,037 )
2日目
23,388
( 25,727 )
2日目
23,388
( 25,727 )
2日目
23,388
( 25,727 )
2日目
31,475
( 34,623 )
2日目
31,475
( 34,623 )
2日目
31,475
( 34,623 )
2日目
39,489
( 43,438 )
2日目
39,489
( 43,438 )
2日目
80,143
( 88,157 )
2日目
80,143
( 88,157 )
2日目
107,829
( 118,612 )
2日目
107,829
( 118,612 )
2日目
122,400
( 134,640 )
2日目
122,400
( 134,640 )
2日目
122,400
( 134,640 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐酸化性と潤滑性に優れる(Al、Cr、Si)N系コーティングと、耐摩耗性と高密着強度を持つ(Al、Ti、Si)N系コーティングを組み合わせることで、優れた耐摩耗性を発揮する「インパクトミラクルレボリューションコーティング」が施された高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6枚刃インパクトミラクルレボリューションラジアスエンドミル(M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6枚刃インパクトミラクルレボリューションラジアスエンドミル(M)
6枚刃インパクトミラクルレボリューションラジアスエンドミル(S)
VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M)
VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル VQ6MHVRBCHD-R
MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格14,426-13,042 -11,675 -13,370 -35,360 -6,622 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)側面側面側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト