17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(L)

通常単価(税別)
24,772279,772
税込単価
27,249307,749
通常出荷日:3日目

耐酸化性と潤滑性に優れる(Al、Cr、Si)N系コーティングと、耐摩耗性と高密着強度を持つ(Al、Ti...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

シャンク径公差

最小発注数量
6
26
6
70
-0.020~0mm
-0.005~0mm
1個
8
36
8
90
-0.020~0mm
-0.006~0mm
1個
10
46
10
100
-0.020~0mm
-0.006~0mm
1個
12
56
12
110
-0.020~0mm
-0.008~0mm
1個
16
66
16
130
-0.030~0mm
-0.008~0mm
1個
20
76
20
140
-0.030~0mm
-0.009~0mm
1個
25
92
25
180
-0.030~0mm
-0.009~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,772
( 27,249 )
3日目
32,276
( 35,504 )
3日目
43,423
( 47,765 )
3日目
54,498
( 59,948 )
3日目
110,015
( 121,017 )
3日目
167,572
( 184,329 )
3日目
279,772
( 307,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐酸化性と潤滑性に優れる(Al、Cr、Si)N系コーティングと、耐摩耗性と高密着強度を持つ(Al、Ti、Si)N系コーティングを組み合わせることで、優れた耐摩耗性を発揮する「インパクトミラクルレボリューションコーティング」が施された高硬度鋼加工用スクエアエンドミル。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(L)
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E
ソリッドエンドミル OCFS4-L形
ソリッドエンドミル OCFS2-L形
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL
メーカー三菱マテリアル株洲工具株洲工具ダイジェットダイジェット株洲工具
通常価格24,772-1,664 -2,765 -9,823 -8,806 -1,913 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面 / 溝溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト