17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

4/6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(M)

通常単価(税別)
9,253177,043
税込単価
10,178194,747
通常出荷日:2日目

耐酸化性と潤滑性に優れる(Al、Cr、Si)N系コーティングと、耐摩耗性と高密着強度を持つ(Al、Ti...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじれ角

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ねじれ角詳細

刃径公差

首角

(°)

シャンク径公差

最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
1
4
3.5
6
60
30°
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
4
5
6
60
30°
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
4
7
6
60
30°
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
標準ネジレ(30~44°)
2.5
4
8
6
60
30°
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
強ネジレ(45~60°)
3
6
10
6
60
45°
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
強ネジレ(45~60°)
4
6
12
6
60
45°
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
強ネジレ(45~60°)
5
6
15
6
60
45°
-0.020~0mm
15
-0.005~0mm
1
1個
強ネジレ(45~60°)
6
6
15
6
60
45°
-0.020~0mm
-
-0.005~0mm
2
1個
強ネジレ(45~60°)
8
6
20
8
75
45°
-0.020~0mm
-
-0.006~0mm
2
1個
強ネジレ(45~60°)
10
6
25
10
80
45°
-0.020~0mm
-
-0.006~0mm
2
1個
強ネジレ(45~60°)
12
6
30
12
100
45°
-0.020~0mm
-
-0.008~0mm
2
1個
強ネジレ(45~60°)
14
6
35
12
105
45°
-0.030~0mm
-
-0.008~0mm
3
1個
強ネジレ(45~60°)
15
6
40
16
110
45°
-0.030~0mm
-
-0.008~0mm
1
1個
強ネジレ(45~60°)
16
6
40
16
110
45°
-0.030~0mm
-
-0.008~0mm
2
1個
強ネジレ(45~60°)
18
6
40
16
120
45°
-0.030~0mm
-
-0.008~0mm
3
1個
強ネジレ(45~60°)
20
6
45
20
125
45°
-0.030~0mm
-
-0.009~0mm
2
1個
強ネジレ(45~60°)
22
6
45
20
135
45°
-0.030~0mm
-
-0.009~0mm
3
1個
強ネジレ(45~60°)
25
6
60
25
160
45°
-0.030~0mm
-
-0.009~0mm
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,253
( 10,178 )
2日目
9,253
( 10,178 )
2日目
9,253
( 10,178 )
2日目
9,253
( 10,178 )
2日目
10,638
( 11,702 )
2日目
11,730
( 12,903 )
2日目
12,313
( 13,544 )
2日目
13,479
( 14,827 )
2日目
17,340
( 19,074 )
2日目
23,315
( 25,647 )
2日目
29,143
( 32,057 )
2日目
43,205
( 47,526 )
2日目
50,490
( 55,539 )
2日目
59,452
( 65,397 )
2日目
80,143
( 88,157 )
2日目
90,343
( 99,377 )
2日目
107,829
( 118,612 )
2日目
177,043
( 194,747 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐酸化性と潤滑性に優れる(Al、Cr、Si)N系コーティングと、耐摩耗性と高密着強度を持つ(Al、Ti、Si)N系コーティングを組み合わせることで、優れた耐摩耗性を発揮する「インパクトミラクルレボリューションコーティング」が施された高硬度鋼加工用スクエアエンドミル。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4/6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4/6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(M)
4/6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(S)
6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(L)
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
VQ6MHVCH 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M)
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル株洲工具三菱マテリアル株洲工具
通常価格9,253-8,306 -24,772 -3,165 -27,170 -4,811 -
通常出荷日2日目2日目2日目3日目〜2日目3日目〜
加工用途(加工形状)側面側面側面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / チタン高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト