17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

4枚刃インパクトミラクルレボリューション制振スクエアエンドミル(M)

通常単価(税別)
11,73078,686
税込単価
12,90386,555
通常出荷日:2日目~3日目

耐酸化性と潤滑性に優れる(Al、Cr、Si)N系コーティングと、耐摩耗性と高密着強度を持つ(Al、Ti...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

シャンク径公差

最小発注数量
6
15
6
50
-0.020~0mm
-0.005~0mm
1個
8
20
8
60
-0.020~0mm
-0.006~0mm
1個
10
25
10
70
-0.020~0mm
-0.006~0mm
1個
12
30
12
90
-0.020~0mm
-0.008~0mm
1個
16
40
16
100
-0.030~0mm
-0.008~0mm
1個
20
50
20
110
-0.030~0mm
-0.009~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,730
( 12,903 )
2日目
15,228
( 16,751 )
3日目
20,328
( 22,361 )
2日目
25,573
( 28,130 )
2日目
52,020
( 57,222 )
2日目
78,686
( 86,555 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐酸化性と潤滑性に優れる(Al、Cr、Si)N系コーティングと、耐摩耗性と高密着強度を持つ(Al、Ti、Si)N系コーティングを組み合わせることで、優れた耐摩耗性を発揮する「インパクトミラクルレボリューションコーティング」が施された高硬度鋼加工用スクエアエンドミル。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃インパクトミラクルレボリューション制振スクエアエンドミル(M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃インパクトミラクルレボリューション制振スクエアエンドミル(M)
2枚刃インパクトミラクルレボリューション制振スクエアエンドミル(M)
MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M)
MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J)
VQ6MHVCH 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M)
VF6MHV 6枚刃インパクトミラクル制振エンドミル(M)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格11,730-6,870 -4,317 -5,490 -27,170 -10,787 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目2日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 溝平面 / 側面 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト