ツール用品技術窓口

確定しました

RS-232C分岐ケーブル

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:5日目

プリンタとRS-232C接続機器(PCおよびPLC等)同時接続可能!

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AX-KO4454-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-KO4454-010の仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
仕様詳細
分岐ケーブル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AX-KO4454-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

プリンタとRS-232C接続機器(PCおよびPLC等)同時接続可能!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-232C分岐ケーブルの型番AX-KO4454-010のページです。 型番AX-KO4454-010に関する仕様情報を記載しております。
RS-232C分岐ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-232C分岐ケーブル
防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブル
プリンタ用感熱無塵紙
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付
校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格15,00017,05327,66366,66791,738 -61,158 -
通常出荷日5日目3日目2日目16日目16日目16日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器はかりはかりはかり
種類オプションオプションオプション本体本体本体
仕様詳細分岐ケーブルD-Sub 9ピン-9ピン、ケーブル長5m感熱無塵紙計量皿の材質:SUS304校正用分銅内蔵型標準型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト