17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEISTERピンセット No.F クリーンパック 6-7905-56

MEISTERピンセット No.F クリーンパック

通常単価(税別)
5,943
税込単価
6,537
通常出荷日:1日目

精密作業用ピンセットを超純水洗浄し、クリーンパックしています。【特長】・18MΩの超純水でピンセット表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 型番
    F-SA
  • 全長 (mm)
    120
  • 幅 (mm)
    10
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 材質
    耐酸鋼(SA)
  • 洗浄
    超純水洗浄
  • クリーンパック

型番:

6-7905-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-7905-56の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
型番
F-SA
全長(mm)
120
幅(mm)
10
厚み(mm)
1.5
材質
耐酸鋼(SA)
洗浄
超純水洗浄
クリーンパック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-7905-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,943
( 6,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密作業用ピンセットを超純水洗浄し、クリーンパックしています。
【特長】
・18MΩの超純水でピンセット表面の油分や塵を除去します。
・洗浄、乾燥後にクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。
・厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MEISTERピンセット No.F クリーンパックの型番6-7905-56のページです。 型番6-7905-56に関する仕様情報を記載しております。
MEISTERピンセット No.F クリーンパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEISTERピンセット No.F クリーンパック
MEISTERピンセット No.0 クリーンパック
MEISTERピンセット No.1 クリーンパック
MEISTERピンセット No.5 クリーンパック
MEISTERピンセット No.2 クリーンパック
MEISTERピンセット No.3 クリーンパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,9435,5197,3006,550 -4,850 -5,106 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100100100
型番F-SA0-SA----
全長(mm)120120120110115120
幅(mm)1010910109

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト