17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はんだコテ スタンダード(0000-58-15)こて先

はんだコテ スタンダード(0000-58-15)こて先

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,6001,800
税込単価
1,7601,980

【製品仕様】・はんだコテ スタンダード(0000-58-15)シリーズの交換こ...

詳細情報を確認する
  • シリーズ名
    T12

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    【製品仕様】
    ・はんだコテ スタンダード(0000-58-15)シリーズの交換こて先です

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • こて先形状

    • 品名

    • メーカー型式

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    こて先形状

    品名

    メーカー型式

    最小発注数量
    B型
    交換コテ先B2型
    T12-B2
    1個
    BC/C型
    交換コテ先BC2型
    T12-BC2
    1個
    BC/C型
    交換コテ先BC3型
    T12-BC3
    1個
    BC/C型
    交換コテ先C4型
    T12-C4
    1個
    D型
    交換コテ先1.6D型
    T12-1.6D
    1個
    D型
    交換コテ先2.4D型
    T12-2.4D
    1個
    I型
    交換コテ先IL型
    T12-IL
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,600
    ( 1,760 )
    9日目
    1,600
    ( 1,760 )
    9日目
    1,600
    ( 1,760 )
    9日目
    1,600
    ( 1,760 )
    9日目
    1,600
    ( 1,760 )
    9日目
    1,600
    ( 1,760 )
    9日目
    1,800
    ( 1,980 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【製品仕様】
    ・はんだコテ スタンダード(0000-58-15)シリーズの交換こて先です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    はんだコテ スタンダード(0000-58-15)こて先のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    はんだコテ スタンダード(0000-58-15)こて先
    はんだこて用コテ先
    替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15D
    替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A
    セラミックはんだこて交換コテ先
    温調はんだこて交換コテ先
    メーカー東京硝子器械goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
    通常価格1,600-710 -9,6859,685415731 -
    通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
    シリーズ名T12PX-2RTRX-89HRTRX-89HRTCS-20/30RTPX-60RT

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト