17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可剥製保護剤シールピール ディップシール DS-250

通常単価(税別)
51,23192,575
税込単価
56,354101,833
通常出荷日:4日目

セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護被膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(kg)

最小発注数量
10
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,231
( 56,354 )
4日目
92,575
( 101,833 )
4日目

詳細情報

基本情報

セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護被膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可剥製保護剤シールピール ディップシール DS-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可剥製保護剤シールピール ディップシール DS-250
メカファインコートM-2
亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ
亜鉛末防食塗料 クリジンキ
防錆・光沢保護剤シールコート
防錆剤メタルコート
メーカーオーデック日本メカケミカルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)呉工業ファインケミカルジャパン
通常価格51,231-3,313 -1,9701,3788861,329
通常出荷日4日目3日目2日目3日目1日目1日目
種類錠剤液体スプレースプレースプレースプレー
用途工作機械 / 金型 / 工具類 / その他船舶 / 自動車部品 / 鉄工材 / 電気装置--自動車部品 / 自転車 / 工具類 / メッキ部品 / その他金型 / 工具類
対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ鉄 / ステンレス----
特性油性強力----
有機則非該当非該当該当非該当--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト