17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

小物部品外径溝入れ加工用ホルダ GTAF

通常単価(税別)
12,60522,368
税込単価
13,86624,605

【特長】・小型自動旋盤用工具・くし刃型自動盤に搭載可能・豊富なシャンクサイズ・...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ
  • 適合刃幅 (mm)
    0.25~3.0
  • 最大溝深さ (mm)
    3
  • ホルダ角度 (°)
    90
  • タイプ
    一体型
  • 頭部 (mm)
    14
  • クランプ方式
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質
  • クランプねじ
    FC400890T
  • レンチ
    TKY10F
  • 締付けトルク (N・m)
    2.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 右勝手のホルダには左勝手のインサート、左勝手のホルダには右勝手のインサートをご使用ください。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が10型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    勝手

    シャンク高さ

    (mm)

    シャンク幅

    (mm)

    全長

    (mm)

    刃先距離

    (mm)

    刃先高さ

    (mm)

    適合チップ

    最小発注数量
    10
    10
    100
    15
    10
    GTAT〇R、GTBT〇R、GTCT〇R
    1個
    12
    12
    100
    17
    12
    GTAT〇R、GTBT〇R、GTCT〇R
    1個
    16
    16
    120
    21
    16
    GTAT〇R、GTBT〇R、GTCT〇R
    1個
    10
    10
    120
    25
    10
    GTAT〇R、GTBT〇R、GTCT〇R
    1個
    25
    25
    120
    30
    25
    GTAT〇R、GTBT〇R、GTCT〇R
    1個
    10
    10
    100
    15
    10
    GTAT〇L、GTBT〇L、GTCT〇L
    1個
    12
    12
    100
    17
    12
    GTAT〇L、GTBT〇L、GTCT〇L
    1個
    16
    16
    120
    21
    16
    GTAT〇L、GTBT〇L、GTCT〇L
    1個
    10
    10
    120
    25
    10
    GTAT〇L、GTBT〇L、GTCT〇L
    1個
    25
    25
    120
    30
    25
    GTAT〇L、GTBT〇L、GTCT〇L
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,605
    ( 13,866 )
    3日目
    12,605
    ( 13,866 )
    3日目
    18,798
    ( 20,678 )
    3日目
    20,255
    ( 22,281 )
    3日目
    22,368
    ( 24,605 )
    3日目
    12,605
    ( 13,866 )
    3日目
    12,605
    ( 13,866 )
    3日目
    12,605
    ( 13,866 )
    3日目
    12,605
    ( 13,866 )
    3日目
    12,605
    ( 13,866 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型自動旋盤用工具
    ・くし刃型自動盤に搭載可能
    ・豊富なシャンクサイズ
    ・縦刃設計で高剛性
    ・3コーナインサートで経済的

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 右勝手のホルダには左勝手のインサート、左勝手のホルダには右勝手のインサートをご使用ください。
    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小物部品外径溝入れ加工用ホルダ GTAFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小物部品外径溝入れ加工用ホルダ GTAF
    小物部品外径溝入れ加工用ホルダ SH-GTAF
    外径溝入れ加工用バイト GX-E形
    外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形
    TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形
    TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形
    メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格12,605-21,493 -26,4307,870 -18,98019,350 -
    通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
    加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
    適合刃幅(mm)0.25~3.00.25~3.01~4.50.33~21~31~3
    最大溝深さ(mm)331.5~60.7~5.55.314.5
    ホルダ角度(°)90900000
    タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト