17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トローリ A-60648 A-60648

トローリ A-60648

通常単価(税別)
15,647
税込単価
17,212
通常出荷日:4日目

【製品仕様】・マキタ トローリ A-60648です・「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運...

詳細を確認

型番:

A-60648
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【製品仕様】
・マキタ トローリ A-60648です。
・「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶことが可能です。

A-60648の仕様・寸法情報

対応商品
ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-60648
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,647
( 17,212 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・マキタ トローリ A-60648です
・「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶことが可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トローリ A-60648の型番A-60648のページです。 型番A-60648に関する仕様情報を記載しております。
トローリ A-60648のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トローリ A-60648
スポンジ内材30mm/50mm
TSTAKキャリア DWST17889
B-10用 内箱ABC/仕切板ABC
TSTAKモビリティーユニット DWST17888
TECCELL車載ラック
メーカーマキタマキタデウォルトホーザンデウォルトトラスコ中山
通常価格15,6477,692 -16,177191 -31,03323,480 -
通常出荷日4日目3日目〜1日目在庫品1日目〜1日目19日目
対応商品ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア工具箱・ツールボックス工具箱・ツールボックスパーツケース・小物ケース工具箱・ツールボックスパーツケース・小物ケース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト