17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SEC-突切りバイト GLC-C型

通常単価(税別)
44,55159,401
税込単価
49,00665,341
通常出荷日:2日目

【特長】・最適化されたブレード形状で、高い加工精度と耐久性を実現・レンチのみでインサート脱着が可能

詳細を確認
  • ホルダ本体には、レンチ/チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

適合モジュラーブレード

レンチ

最小発注数量
2
30
26
2.6
120
21.4
WCF□2-□□
SB□20-26
SL-2
1個
3
40
26
2.6
120
21.4
WCF□3-□□
SB□20-26
SL-6
1個
4
40
26
3.6
120
21.4
WCF□4-□□
SB□20-26
SL-6
1個
5
40
26
4.6
120
21.4
WCF□5-□□
SB□20-26
SL-6
1個
2
34
32
2.6
148.8
25
WCF□2-□□
SB□20-32、SB□25-32
SL-2
1個
3
70
32
2.6
148.8
25
WCF□3-□□
SB□20-32、SB□25-32
SL-6
1個
4
70
32
3.6
148.8
25
WCF□4-□□
SB□20-32、SB□25-32
SL-6
1個
5
70
32
4.6
148.8
25
WCF□5-□□
SB□20-32、SB□25-32
SL-6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,716
( 53,588 )
2日目
44,551
( 49,006 )
2日目
47,851
( 52,636 )
2日目
51,151
( 56,266 )
2日目
54,451
( 59,896 )
2日目
48,716
( 53,588 )
2日目
54,451
( 59,896 )
2日目
59,401
( 65,341 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適化されたブレード形状で、高い加工精度と耐久性を実現
・レンチのみでインサート脱着が可能

ご注意

  • ホルダ本体には、レンチ/チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-突切りバイト GLC-C型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-突切りバイト GLC-C型
スミボロン溝入れバイト BNGG型
つっきるくん WCFH型
つっきるくんJr STFH型
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型
SEC-小径突切りバイト SCT型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格44,551-26,46616,875 -10,36834,020 -9,011 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目3日目1日目〜
加工用途突っ切り溝入れ突っ切り突っ切り溝入れ / 突っ切り突っ切り
勝手なしなしなし--
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型
シャンク材質超硬超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト