ツール用品技術窓口

クリンスパッター E-32

通常単価(税別)
12,613
税込単価
13,874
通常出荷日:9日目

【特長】・溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます・一般的にSS(鉄)用スパ...

詳細を確認
  • 種類
    ハケ塗り
  • 白色
  • 容量(kg)
    18
  • JANコード
    4985329205328
  • 質量(g)
    19300
  • トラスココード
    677-5996
  • 材質1
    水、水溶性樹脂、界面活性剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

020532
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

020532の仕様・寸法情報

種類
ハケ塗り
白色
容量(kg)
18
JANコード
4985329205328
質量(g)
19300
トラスココード
677-5996
材質1
水、水溶性樹脂、界面活性剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
020532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,613
( 13,874 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます
・一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤
・水溶性タイプ
・硬化膜を形成し塗料との密着性が良好
【用途】
・溶接時のスパッター付着防止

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッター E-32の型番020532のページです。 型番020532に関する仕様情報を記載しております。
クリンスパッター E-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンスパッター E-32
クリンスパッター
クリンスパッター AW
クリンスパッター ES-55F
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン スーパー
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格12,61322,3131,475 -1,4632,0631,938 -
通常出荷日9日目19日目9日目9日目9日目9日目〜
種類ハケ塗り--スプレースプレー-
白色淡黄色-淡黄色銀色-
容量(kg)1818----
JANコード49853292053284985329205571-49853292055024985329279756-
質量(g)1930020100.0-417230-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト