ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ブロワー M18

ブロワー M18 M18-FBLG3-0-JP
通常単価(税別)
31,800
税込単価
34,980

【特長】・POWERSTATE ブラシレスモーターが風量14.2m3/min、...

詳細情報を確認する
  • 電源タイプ
    充電式(バッテリー)
  • 最大風速 (m/s)
    53.6
  • 最大風量 (m3/min)
    14.2
  • 集塵機能
    なし
  • 電圧、燃料
    18V
  • 騒音値(dB)
    92.6
  • JANコード
    4573592031906
  • 質量(g)
    3200
  • トラスココード
    686-3483
  • 奥行(mm)
    267
  • 高さ(mm)
    855
  • 幅(mm)
    160
  • ファンの回転速度(無負荷時)
    0~21000min-1
  • バッテリーを含む質量
    3.2~4.3kg(2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)
  • 風力
    12.2N
  • 使用可能電池パック
    M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
  • 使用可能充電器
    M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FBLG3-0-JP
解除
    数量:

    M18-FBLG3-0-JPの仕様・寸法情報

    電源タイプ
    充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)
    53.6
    最大風量(m3/min)
    14.2
    集塵機能
    なし
    電圧、燃料
    18V
    騒音値(dB)
    92.6
    JANコード
    4573592031906
    質量(g)
    3200
    トラスココード
    686-3483
    奥行(mm)
    267
    高さ(mm)
    855
    幅(mm)
    160
    ファンの回転速度(無負荷時)
    0~21000min-1
    バッテリーを含む質量
    3.2~4.3kg(2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)
    風力
    12.2N
    使用可能電池パック
    M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
    使用可能充電器
    M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
    -
    -

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    M18-FBLG3-0-JP686-34834573592031906【商品スペック】
    仕様・規格
    電圧:18V
    ファンの回転速度(無負荷時):0~21000min-1
    風量:0~193(km/h)
    風量:0~14.2(m3/分)
    風力:12.2N
    バッテリーを含む質量:3.2~4.3kg(2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)
    使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
    使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
    幅(mm):160
    奥行(mm):267
    高さ(mm):855
    【質量・質量単位】
    3.2kg

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M18-FBLG3-0-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,800
    ( 34,980 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・POWERSTATE ブラシレスモーターが風量14.2m3/min、風速53.6m/sを提供
    ・バッテリーが無くなるまでハイパワーを持続
    ・さらにパワフルに進化し、ゴミを素早く吹き飛ばすことで、18Vクラスの同等製品よりも1回の充電でより多くの作業をこなせる圧倒的なパフォーマンスを実現
    ・起動時間がさらに短縮し、瞬時にパワーを発揮
    ・即時に起動するため、立ち上げ時間が短縮し生産性が向上
    ・騒音音響レベル92.6dB(A)EN50636で、同等製品よりも低騒音を実現
    ・騒音の低減によりブロワーが騒音規制に準拠し、ユーザーおよび近隣にとって環境騒音が抑えられる
    ・70を超えるM18製品との互換性

    ご注意

    • 電池パック・充電器は別売です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ブロワー M18の型番M18-FBLG3-0-JPのページです。 型番M18-FBLG3-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
    ブロワー M18のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブロワー M18
    HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
    ダブルバッテリーバックパックブロワー
    充電式ブロワー(18V)
    ブロワー
    FUELブロワー
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)デウォルトアストロプロダクツ(ワールドツール)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格31,80012,939112,80040,4046,64944,800
    通常出荷日9日目1日目9日目19日目1日目1日目
    電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)コード式(AC)充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)53.69569.455-193
    最大風量(m3/min)14.23.518.5-3.517
    集塵機能なしなしなしなしありなし
    電圧、燃料18V14.4V/18V2×18V18VAC 100-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト