17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

有圧換気扇用 バックガード取付枠

通常単価(税別)
6,55535,112
税込単価
7,21138,623
通常出荷日:5日目

【特長】有圧換気扇用取付枠・絶縁枠 ・絶縁枠は絶縁シートが貼ってあります・先に取付枠、絶縁枠を取付けて...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 有圧換気扇用木枠・不燃枠について、薄壁の場合、枠幅は壁厚に応じて切断してご使用ください。(切断後寸法100mmまで使用可)
    厚壁の場合、2個連結してご使用ください。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

適用タイプ

適用羽根径

(cm)

仕様

材質

最小発注数量
有圧換気扇用スライド取付枠
390×390×147(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
20
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用不燃枠
310×310×208(高さ×幅×奥行)
-
20
-
-
1個
有圧換気扇用木枠
310×310×208(高さ×幅×奥行)
-
20
-
-
1個
有圧換気扇用取付枠
390×390×34(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
20
-
ステンレス(SUS304)
1個
業務用有圧換気扇用薄壁取付枠
390×390×116(高さ×幅×奥行)
業務用有圧換気扇
20
標準タイプ・ウェザーカバー用
ステンレス(SUS304)
1個
業務用有圧換気扇用薄壁取付枠
390×390×306(高さ×幅×奥行)
業務用有圧換気扇
20
防火ダンパー付タイプ・ウェザーカバー用
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用絶縁枠
390×390×34(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
20
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用スライド取付枠
440×440×147(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
25
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用不燃枠
360×360×208(高さ×幅×奥行)
-
25
-
-
1個
有圧換気扇用木枠
360×360×208(高さ×幅×奥行)
-
25
-
-
1個
有圧換気扇用取付枠
440×440×34(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
25
-
ステンレス(SUS304)
1個
業務用有圧換気扇用薄壁取付枠
440×440×116(高さ×幅×奥行)
業務用有圧換気扇
25
標準タイプ・ウェザーカバー用
ステンレス(SUS304)
1個
業務用有圧換気扇用薄壁取付枠
440×440×306(高さ×幅×奥行)
業務用有圧換気扇
25
防火ダンパー付タイプ・ウェザーカバー用
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用絶縁枠
440×440×34(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
25
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用スライド取付枠
490×490×147(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
30
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用不燃枠
410×410×208(高さ×幅×奥行)
-
30
-
-
1個
有圧換気扇用木枠
410×410×208(高さ×幅×奥行)
-
30
-
-
1個
有圧換気扇用取付枠
490×490×34(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
30
-
ステンレス(SUS304)
1個
業務用有圧換気扇用薄壁取付枠
490×490×116(高さ×幅×奥行)
業務用有圧換気扇
30
標準タイプ・ウェザーカバー用
ステンレス(SUS304)
1個
業務用有圧換気扇用薄壁取付枠
490×490×306(高さ×幅×奥行)
業務用有圧換気扇
30
防火ダンパー付タイプ・ウェザーカバー用
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用絶縁枠
490×490×34(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
30
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用スライド取付枠
544×544×147(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
35
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用不燃枠
464×464×208(高さ×幅×奥行)
-
35
-
-
1個
有圧換気扇用木枠
464×464×208(高さ×幅×奥行)
-
35
-
-
1個
有圧換気扇用取付枠
544×544×34(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
35
-
ステンレス(SUS304)
1個
業務用有圧換気扇用薄壁取付枠
544×544×116(高さ×幅×奥行)
業務用有圧換気扇
35
標準タイプ・ウェザーカバー用
ステンレス(SUS304)
1個
業務用有圧換気扇用薄壁取付枠
544×544×306(高さ×幅×奥行)
業務用有圧換気扇
35
防火ダンパー付タイプ・ウェザーカバー用
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用絶縁枠
544×544×34(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
35
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用スライド取付枠
590×590×147(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
40
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用不燃枠
500×500×248(高さ×幅×奥行)
-
40
-
-
1個
有圧換気扇用木枠
500×500×248(高さ×幅×奥行)
-
40
-
-
1個
有圧換気扇用取付枠
590×590×39(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
40
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用絶縁枠
590×590×39(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
40
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用不燃枠
600×600×248(高さ×幅×奥行)
-
50
-
-
1個
有圧換気扇用木枠
600×600×248(高さ×幅×奥行)
-
50
-
-
1個
有圧換気扇用取付枠
690×690×39(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
50
-
ステンレス(SUS304)
1個
有圧換気扇用絶縁枠
690×690×39(高さ×幅×奥行)
ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
50
-
ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,266
( 21,193 )
5日目
15,390
( 16,929 )
5日目
8,265
( 9,092 )
5日目
6,555
( 7,211 )
5日目
22,401
( 24,641 )
5日目
23,940
( 26,334 )
5日目
11,628
( 12,791 )
5日目
22,116
( 24,328 )
5日目
17,955
( 19,751 )
5日目
9,063
( 9,969 )
5日目
6,783
( 7,461 )
5日目
25,878
( 28,466 )
5日目
27,702
( 30,472 )
5日目
12,198
( 13,418 )
5日目
24,795
( 27,275 )
5日目
20,292
( 22,321 )
5日目
9,861
( 10,847 )
5日目
7,467
( 8,214 )
5日目
29,127
( 32,040 )
5日目
31,236
( 34,360 )
5日目
13,395
( 14,735 )
5日目
28,158
( 30,974 )
5日目
23,256
( 25,582 )
5日目
10,602
( 11,662 )
5日目
9,120
( 10,032 )
5日目
32,775
( 36,053 )
5日目
35,112
( 38,623 )
5日目
15,846
( 17,431 )
5日目
31,065
( 34,172 )
5日目
25,821
( 28,403 )
5日目
11,628
( 12,791 )
5日目
10,203
( 11,223 )
5日目
17,898
( 19,688 )
5日目
28,956
( 31,852 )
5日目
17,955
( 19,751 )
5日目
13,566
( 14,923 )
5日目
23,712
( 26,083 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
有圧換気扇用取付枠・絶縁枠
・絶縁枠は絶縁シートが貼ってあります
・先に取付枠、絶縁枠を取付けてから有圧換気扇本体を取付けられるので施工が容易
有圧換気扇用スライド取付枠
・取付枠をスライドさせることにより、90mm~160mmの壁厚に対応可能です
・換気扇取付ボルト、ウェザーカバー取付ボルトがついているので、シャッター及び有圧換気扇・ウェザーカバーの取付け、取外しが容易となり、施工時間が短くなります
有圧換気扇用木枠・不燃枠
・枠に換気扇取付ボルト、ウェザーカバー取付ボルトが付いているので施工が容易
・組立式(ねじ、ナット付属)
有圧換気扇用薄壁取付枠
・業務用有圧換気扇を各種ウェザーカバーと組合せる場合、取付けに必要な寸法を確保するには、一定以上の壁厚または現地でスペーサーなどを製作する必要がありましたが、この薄壁取付枠を使用すれば、組合せ取付けに必要な寸法が簡単に確保できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 有圧換気扇用木枠・不燃枠について、薄壁の場合、枠幅は壁厚に応じて切断してご使用ください。(切断後寸法100mmまで使用可)
    厚壁の場合、2個連結してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有圧換気扇用 バックガード取付枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有圧換気扇用 バックガード取付枠
業務用有圧換気扇用予備フィルター
有圧換気扇用固定式ガラリ・シャッター
有圧換気扇 雨水侵入抑制部材・交換用予備フィルター
有圧換気扇 給気専用遅延タイマーボックス
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格6,555-4,617 -4,503 -2,337 -90,630
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト