17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

有圧換気扇用 シャッター付きウェザーカバー

通常単価(税別)
4,90261,560
税込単価
5,39267,716
通常出荷日:5日目

【特長】・防虫網、防鳥網のメンテナンスが、屋内・屋外どちらからでも可能(屋内からのメンテナンスは換気扇...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 37 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 適用機種

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

詳細タイプ

サイズ

(mm)

適用機種

仕様

材質

最小発注数量
-
防鳥網
194×262(高さ×幅)
SHW-20MTA3・MS3・TA3・TDB3・SA3・SDB3
20mm×8mm/エキスパンドメタル
ステンレス製
1個
-
防虫網
194×262(高さ×幅)
SHW-20MTA3・MS3・TA3・TDB3・SA3・SDB3
10メッシュ
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
315×315×276(高さ×幅×奥行)
EWF-20YSA2(-Q)、EF-20YSXC2(-Q)
標準タイプ
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
315×315×276(高さ×幅×奥行)
羽根径20cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・一般用
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
315×315×276(高さ×幅×奥行)
EWF-20YSA2(-Q)
標準タイプ
鋼板製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
315×315×276(高さ×幅×奥行)
羽根径20cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・一般用
鋼板製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
315×315×276(高さ×幅×奥行)
EWF-20YSA2(-Q)、EF-20YSXC2(-Q)、EF-20YSD2-V
標準タイプ
ステンレス製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
315×315×277(高さ×幅×奥行)
EWF-20YSA2(-Q)、EF-20YSXC2(-Q)、EF-20YSD2-V
防火ダンパー付タイプ・一般用
ステンレス製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
315×315×276(高さ×幅×奥行)
EWF-20YSA2(-Q)、EF-20YSD2-V
標準タイプ
鋼板製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
315×315×277(高さ×幅×奥行)
EWF-20YSA2(-Q)、EF-20YSD2-V
防火ダンパー付タイプ・一般用
鋼板製
1個
-
防鳥網
213×312(高さ×幅)
SHW-25MTA3・MS3・TA3・TDB3(-C)・SA3・SDB3(-C)
20mm×8mm/エキスパンドメタル
ステンレス製
1個
-
防虫網
213×312(高さ×幅)
SHW-25MTA3・MS3・TA3・TDB3(-C)・SA3・SDB3(-C)
10メッシュ
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
365×365×295(高さ×幅×奥行)
EWF-25ASA2(-Q)、EF-25ASXC2(-Q)
標準タイプ
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
365×365×295(高さ×幅×奥行)
羽根径25cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・一般用
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
365×365×295(高さ×幅×奥行)
羽根径25cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付 厨房用
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
365×365×295(高さ×幅×奥行)
EWF-25ASA2(-Q)
標準タイプ
鋼板製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
365×365×295(高さ×幅×奥行)
羽根径25cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・一般用
鋼板製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
365×365×295(高さ×幅×奥行)
EWF-25ASA2(-Q)、EWF-25ATA2(-Q)、EWF-25ATA40A2(-Q)、EF-25ASXC2(-Q)、EF-25ATXC2(-Q)、EF-25ASD2 -V
標準タイプ
ステンレス製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
365×365×296(高さ×幅×奥行)
EWF-25ASA2(-Q)、EWF-25ATA2(-Q)、EWF-25ATA40A2(-Q)、EF-25ASXC2(-Q)、EF-25ATXC2(-Q)、EF-25ASD2 -V
防火ダンパー付タイプ・一般用
ステンレス製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
365×365×296(高さ×幅×奥行)
羽根径25cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・厨房用
ステンレス製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
365×365×295(高さ×幅×奥行)
EWF-25ASA2(-Q)、EWF-25ATA2(-Q)、EWF-25ATA40A2(-Q)、EF-25ASD2-V
標準タイプ
鋼板製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
365×365×296(高さ×幅×奥行)
EWF-25ASA2(-Q)、EWF-25ATA2(-Q)、EWF-25ATA40A2(-Q)、EF-25ASD2-V
防火ダンパー付タイプ・一般用
鋼板製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
365×365×296(高さ×幅×奥行)
羽根径25cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・厨房用
鋼板製
1個
-
防鳥網
232×362(高さ×幅)
SHW-30MTA3・MS3・TA3・TDB3(-C)・SA3・SDB3(-C)
20mm×8mm/エキスパンドメタル
ステンレス製
1個
-
防虫網
232×362(高さ×幅)
SHW-30MTA3・MS3・TA3・TDB3(-C)・SA3・SDB3(-C)
10メッシュ
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
415×415×313(高さ×幅×奥行)
EWF-30BSA2(-Q)、EF-30BSXC2(-Q)
標準タイプ
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
415×415×313(高さ×幅×奥行)
羽根径30cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・一般用
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
415×415×313(高さ×幅×奥行)
羽根径30cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付 厨房用
ステンレス製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
415×415×313(高さ×幅×奥行)
EWF-30BSA2(-Q)
標準タイプ
鋼板製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
415×415×313(高さ×幅×奥行)
羽根径30cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・一般用
鋼板製
1個
単相100
電動シャッター付ウェザーカバー
415×415×313(高さ×幅×奥行)
羽根径30cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・厨房用
鋼板製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
415×415×313(高さ×幅×奥行)
EWF-30BSA2(-Q)、EWF-30BTA2(-Q)、EWF-30BTA40A2(-Q)、EF-30BSXC2(-Q)、EF-30BTXC2(-Q)、EF-30BSD2-V、EF-30BTD2-V
標準タイプ
ステンレス製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
415×415×314(高さ×幅×奥行)
EWF-30BSA2(-Q)、EWF-30BTA2(-Q)、EWF-30BTA40A2(-Q)、EF-30BSXC2(-Q)、EF-30BTXC2(-Q)、EF-30BSD2-V、EF-30BTD2-V
防火ダンパー付タイプ・一般用
ステンレス製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
415×415×314(高さ×幅×奥行)
羽根径30cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・厨房用
ステンレス製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
415×415×313(高さ×幅×奥行)
EWF-30BSA2(-Q)、EWF-30BTA2(-Q)、EWF-30BTA40A2(-Q)、EF-30BSD2-V、EF-30BTD2-V
標準タイプ
鋼板製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
415×415×314(高さ×幅×奥行)
EWF-30BSA2(-Q)、EWF-30BTA2(-Q)、EWF-30BTA40A2(-Q)、EF-30BSD2-V、EF-30BTD2-V
防火ダンパー付タイプ・一般用
鋼板製
1個
-
風圧シャッター付ウェザーカバー
415×415×314(高さ×幅×奥行)
羽根径30cm三菱有圧換気扇
防火ダンパー付タイプ・厨房用
鋼板製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,902
( 5,392 )
5日目
5,415
( 5,957 )
5日目
42,180
( 46,398 )
5日目
50,445
( 55,490 )
5日目
28,101
( 30,911 )
5日目
33,687
( 37,056 )
5日目
26,961
( 29,657 )
5日目
45,600
( 50,160 )
5日目
18,183
( 20,001 )
5日目
31,065
( 34,172 )
5日目
5,415
( 5,957 )
5日目
5,757
( 6,333 )
5日目
44,631
( 49,094 )
5日目
53,466
( 58,813 )
5日目
53,580
( 58,938 )
5日目
29,583
( 32,541 )
5日目
35,511
( 39,062 )
5日目
28,443
( 31,287 )
5日目
52,326
( 57,559 )
5日目
52,440
( 57,684 )
5日目
19,095
( 21,005 )
5日目
32,205
( 35,426 )
5日目
32,433
( 35,676 )
5日目
5,757
( 6,333 )
5日目
6,270
( 6,897 )
5日目
51,186
( 56,305 )
5日目
60,990
( 67,089 )
5日目
61,560
( 67,716 )
5日目
32,718
( 35,990 )
5日目
39,273
( 43,200 )
5日目
39,387
( 43,326 )
5日目
31,350
( 34,485 )
5日目
57,570
( 63,327 )
5日目
57,570
( 63,327 )
5日目
20,976
( 23,074 )
5日目
35,568
( 39,125 )
5日目
35,796
( 39,376 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防虫網、防鳥網のメンテナンスが、屋内・屋外どちらからでも可能(屋内からのメンテナンスは換気扇本体を外す必要があります)
・風圧シャッター付ウェザーカバーは、防鳥網を標準装備

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有圧換気扇用 シャッター付きウェザーカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有圧換気扇用 シャッター付きウェザーカバー
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー(ステンレスタイプ)
有圧換気扇専用フード
スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用
アルミガラリ 水切付き・水切なし
扉用ガラリ
メーカー三菱電機三菱電機スイデンスイデン杉田エース神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格4,902-5,757 -25,597 -33,4266,7062,927 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜6日目在庫品1日目4日目〜
商品タイプその他その他その他-換気フードその他
その他オプションオプションオプション-オプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト