17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラーパネル Solix PS30

ソーラーパネル Solix PS30

通常単価(税別)
7,20031,457
税込単価
7,92034,603
通常出荷日:9日目

【特長】・アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄...

詳細を確認

ご注意

  • 給電時はポートを雨などにさらさないようにしてください。
  • 本製品はバッテリー機能を搭載していません。蓄電する際はモバイルバッテリー等をご利用ください。
  • 本製品はスタンド一体型ではございません。実際の出力は天候等のコンディションによります。
  • ソーラーエネルギーから電気への変換ロスによりUSB出力は30Wより小さくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A24260A1698-61954571411210877【商品スペック】
仕様・規格
USB-C出力:5V=3A
USB-A出力:5V=2.4A
格納時サイズ(cm):約22.4×27.2×4.3
展開時サイズ(cm):約90.4×27.2×1.8
合計最大出力(W):30
【質量・質量単位】
1.1kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 対応電圧(V)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 定格電圧(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

対応電圧

(V)

JANコード

質量(g)

トラスココード

定格電圧

(V)

最小発注数量
-
4571411210877
1100
698-6195
-
1個
その他
4571411225246
3500
699-3227
16.8
1個
その他
4571411227158
1800
699-3228
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
9日目
31,457
( 34,603 )
9日目
16,207
( 17,828 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます
・軽量なデザインに加え、コンパクトに折りたたむことができるため簡単に収納、持ち運びができます
・USB-CポートとUSB-Aポートの2つのポートを搭載しています
・最適な環境下でご利用いただくと、最大15W出力のUSB-Cポートと最大12W出力のUSB-Aポートの2つからお使いのスマートフォンやタブレット、カメラなどを2台同時に充電できます
・ラバーキャップを搭載したことによりIP65の防塵/防水性能を実現しました
・四隅に付いているリングはバッグやテントなどに取り付けるのに便利です

ご注意

  • 給電時はポートを雨などにさらさないようにしてください。
  • 本製品はバッテリー機能を搭載していません。蓄電する際はモバイルバッテリー等をご利用ください。
  • 本製品はスタンド一体型ではございません。実際の出力は天候等のコンディションによります。
  • ソーラーエネルギーから電気への変換ロスによりUSB出力は30Wより小さくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーパネル Solix PS30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーパネル Solix PS30
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
ソーラーパネル用コネクター
ポータブル電源 Solix F3000
Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)
防塵&防水バッグ
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格7,200-18,1731,786272,636363,5457,200
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
特徴防雨型防雨型----
商品タイプ詳細ソーラーパネル防塵&防水カバーソーラーパネル用コネクターポータブル電源拡張バッテリー防塵&防水バッグ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト