17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー(ステンレスタイプ)

通常単価(税別)
5,75791,770
税込単価
6,333100,947
通常出荷日:5日目

【特長】・側面スリットを設けることにより、耐外風性能と雨水浸入抑制性能を向上させました・開口部の雨どい...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 設置場所、据付状態、天候状況によっては給気使用時に屋内へ雨水が浸入するおそれがあります。
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 適用機種

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

適用機種

仕様

最小発注数量
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
409.5×310×270(高さ×幅×奥行)
EFG-20KSB2-W、EFG-20KSB2-C、EFG-20KSB2-P
標準タイプ
1個
防虫網
221×248(高さ×幅)
PS-20CS3、CSD3、CSDK3
-
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
409.5×310×272(高さ×幅×奥行)
EFG-20KSB2-W、EFG-20KSB2-C、EFG-20KSB2-P
防火ダンパー付タイプ・一般用
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
409.5×310×272(高さ×幅×奥行)
EFG-20KSB2-W、EFG-20KSB2-C、EFG-20KSB2-P
防火ダンパー付タイプ・厨房用
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
466.5×360×300(高さ×幅×奥行)
EFG-25KSB2-W、EFG-25KSB2-C、EFG-25KSB2-P、EFG-25MSB2、EFG-25MFSB2、EFG-25KDSB2、EFC-25MSB2、EFC-25FSB2
標準タイプ
1個
防虫網
251×298(高さ×幅)
PS-25CS3、CSD3、CSDK3
-
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
466.5×360×302(高さ×幅×奥行)
EFG-25KSB2-W、EFG-25KSB2-C、EFG-25KSB2-P、EFG-25MSB2、EFG-25MFSB2、EFG-25KDSB2
防火ダンパー付タイプ・一般用
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
466.5×360×302(高さ×幅×奥行)
EFG-25KSB2-W、EFG-25KSB2-C、EFG-25KSB2-P、EFG-25MSB2、EFG-25MFSB2、EFG-25KDSB2、EFC-25MSB2、EFC-25FSB2
防火ダンパー付タイプ・厨房用
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
524.5×410×350(高さ×幅×奥行)
EFG-30KSB2-W、EFG-30KSB2-C、EFG-30KSB2-P、EFG-30MSB2、EFG-30MFSB2、EFG-30KDSB2、EFC-30MSB2、EFC-30FSB2
標準タイプ
1個
防虫網
301×348(高さ×幅)
PS-30CS3、CSD3、CSDK3
-
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
524.5×410×352(高さ×幅×奥行)
EFG-30KSB2-W、EFG-30KSB2-C、EFG-30KSB2-P、EFG-30MSB2、EFG-30MFSB2、EFG-30KDSB2
防火ダンパー付タイプ・一般用
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
524.5×410×352(高さ×幅×奥行)
EFG-30KSB2-W、EFG-30KSB2-C、EFG-30KSB2-P、EFG-30MSB2、EFG-30MFSB2、EFG-30KDSB2、EFC-30MSB2、EFC-30FSB2
防火ダンパー付タイプ・厨房用
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
579.5×464×401(高さ×幅×奥行)
EFG-35KSB2-W、EFG-35MSB2、EFG-35MFSB2、EFG-35KDSB2、EFC-35MSB2、EFC-35FSB2
標準タイプ
1個
防虫網
351×401(高さ×幅)
PS-35CS3、CSD3、CSDK3
-
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
579.5×464×403(高さ×幅×奥行)
EFG-35KSB2-W、EFG-35MSB2、EFG-35MFSB2、EFG-35KDSB2
防火ダンパー付タイプ・一般用
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
579.5×464×403(高さ×幅×奥行)
EFG-35KSB2-W、EFG-35MSB2、EFG-35MFSB2、EFG-35KDSB2、EFC-35MSB2、EFC-35FSB2
防火ダンパー付タイプ・厨房用
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
605.5×490×451(高さ×幅×奥行)
EFG-40KSB2-W、EFG-40MSB2、EFG-40MSTB2、EFG-40MFSTB2、EFG-40MFSB2、EFG-40KDSB2
標準タイプ
1個
防虫網
401×427(高さ×幅)
PS-40CS3、CSD3
-
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
605.5×490×453(高さ×幅×奥行)
EFG-40KSB2-W、EFG-40MSB2、EFG-40MSTB2、EFG-40MFSTB2、EFG-40MFSB2、EFG-40KDSB2
防火ダンパー付タイプ・一般用
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
780.5×610×540(高さ×幅×奥行)
EGG-50MSTB2、EGG-50MFSTB2
標準タイプ
1個
防虫網
475×527(高さ×幅)
PS-50CS3、CSD3
-
1個
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー
780.5×610×543(高さ×幅×奥行)
EGG-50MSTB2、EGG-50MFSTB2
防火ダンパー付タイプ・一般用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,318
( 23,450 )
5日目
5,757
( 6,333 )
5日目
54,378
( 59,816 )
5日目
54,378
( 59,816 )
5日目
23,313
( 25,644 )
5日目
6,270
( 6,897 )
5日目
58,140
( 63,954 )
5日目
58,140
( 63,954 )
5日目
25,251
( 27,776 )
5日目
6,783
( 7,461 )
5日目
64,410
( 70,851 )
5日目
64,410
( 70,851 )
5日目
31,065
( 34,172 )
5日目
7,296
( 8,026 )
5日目
70,110
( 77,121 )
5日目
70,110
( 77,121 )
5日目
33,972
( 37,369 )
5日目
7,752
( 8,527 )
5日目
76,950
( 84,645 )
5日目
42,750
( 47,025 )
5日目
8,265
( 9,092 )
5日目
91,770
( 100,947 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面スリットを設けることにより、耐外風性能と雨水浸入抑制性能を向上させました
・開口部の雨どいをなくし、エクステリア性が向上しました
・低圧損設計です
・防鳥網を標準装備しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 設置場所、据付状態、天候状況によっては給気使用時に屋内へ雨水が浸入するおそれがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー(ステンレスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー(ステンレスタイプ)
有圧換気扇用 シャッター付きウェザーカバー
有圧換気扇専用フード
自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ
スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用
自然給排気口用 M型フード付ガラリ
メーカー三菱電機三菱電機スイデンU.K(宇佐美工業)スイデンU.K(宇佐美工業)
通常価格5,757-4,902 -25,597 -3,889 -33,4261,589 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜4日目〜6日目3日目〜
商品タイプその他その他その他その他-その他
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
材質ステンレス製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト