17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)

通常単価(税別)
87,21096,330
税込単価
95,931105,963
通常出荷日:5日目

【特長】・ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現・風量を30~100%の間で4段階調節可能・使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    単相100
  • 出力 (W)
    400
  • ハネ径 (cm)
    40
  • サイズ (mm)
    560×520×246(高さ×幅×奥行)
  • モータの種類
    DCブラシレスモータ
  • 風量(50/60Hz) (㎥/h)
    5800
  • 仕様
    ダブリュキューブファン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 消費電力(50/60Hz)(W)

  • 騒音(50/60Hz)(dB)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

消費電力(50/60Hz)

(W)

騒音(50/60Hz)

(dB)

最小発注数量
低騒音形、速度調節タイプ、排気形
400
57
1個
低騒音形、速度調節タイプ、給気形
365
59
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,210
( 95,931 )
5日目
96,330
( 105,963 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現
・風量を30~100%の間で4段階調節可能
・使用条件(人数、昼夜、季節など)に応じた風量制御が可能
・PPS羽根、DCブラシレスモータの採用により、軽量化・大風量化を実現
・DCブラシレスモータの搭載により、低消費電力化・軸受高耐久化を実現
・専用コントロールスイッチを使うことで、エアー搬送ファン速度調節タイプと連動運転が可能
・近接設置可能(ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)
業務用有圧換気扇 EGGシリーズ
窓用換気扇ツインファン
窓用換気扇 FMT-200SM
産業用有圧換気扇 低騒音形 EFシリーズ(冷凍室タイプ)
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ
メーカー三菱電機三菱電機高須産業高須産業三菱電機鎌倉製作所
通常価格87,210-99,180 -15,38623,93285,500 -107,328 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100三相200単相100単相100三相200三相200
出力(W)400400----
ハネ径(cm)40502020--
サイズ(mm)560×520×246(高さ×幅×奥行)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト