17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

業務用有圧換気扇 EGGシリーズ

通常単価(税別)
99,180114,570
税込単価
109,098126,027
通常出荷日:5日目

【特長】・三菱業務用有圧換気扇(標準タイプ・メッシュタイプ給/排気形・電動シャッター付)です

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    三相200
  • 出力 (W)
    400
  • ハネ径 (cm)
    50
  • 極数 (極)
    6
  • 仕様
    電動シャッター付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 厨房等油煙の多いところでは使用できません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 消費電力(50/60Hz)(W)

  • 騒音(50/60Hz)(dB)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

消費電力(50/60Hz)

(W)

騒音(50/60Hz)

(dB)

風量(50/60Hz)

(㎥/h)

最小発注数量
メッシュタイプ、給気形
618×620×379(高さ×幅×奥行)
250/318
56.5/60
3820/4220
1個
メッシュタイプ、排気形
618×620×379(高さ×幅×奥行)
245/310
52.5/55.5
5250/5840
1個
標準タイプ
620×620×350(高さ×幅×奥行)
240/305
50/53.5
5720/6340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,570
( 126,027 )
5日目
114,570
( 126,027 )
5日目
99,180
( 109,098 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三菱業務用有圧換気扇(標準タイプ・メッシュタイプ給/排気形・電動シャッター付)です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 厨房等油煙の多いところでは使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用有圧換気扇 EGGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用有圧換気扇 EGGシリーズ
産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)
産業用有圧換気扇 低騒音形 EFシリーズ(冷凍室タイプ)
窓用換気扇ツインファン
窓用換気扇 FMT-200SM
有圧換気扇(1速式・三相200V)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機高須産業高須産業スイデン
通常価格99,180-87,210 -85,500 -15,38623,93242,837 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)三相200単相100三相200単相100単相100三相200
出力(W)400400----
ハネ径(cm)5040-2020-
極数(極)6-4---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト