ファクトリーサプライ用品技術窓口

Power Bank (PowerCore Fusion) A1626N31

Power Bank (PowerCore Fusion)

通常単価(税別)
8,173
税込単価
8,990

【特長】・1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの利...

詳細情報を確認する
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • コンセント個数
    2
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    31
  • 幅(mm)
    71
  • JANコード
    4571411201813
  • 質量(g)
    200
  • トラスココード
    653-0400
  • コネクタ形状
    USB-C×2
  • ポート数
    2
  • ブルー
  • 容量(mAh)
    5000

ご注意

  • 本製品の動作温度は約0℃~35℃です。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A1626N31
解除
    数量:
    A1626N31653-04004571411201813【商品スペック】
    仕様・規格
    色:ブルー
    ポート数:2
    幅(mm):71
    奥行(mm):60
    高さ(mm):31
    容量(mAh):5000
    コネクタ形状:USB-C×2
    AC入力:100-240V~1.5A 50-60Hz
    USB-C1/2入力:5V=2.1A(最大10.5W)
    USB出力(急速充電器として利用時):5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=2.25A(最大45W)
    USB出力(モバイルバッテリーとして利用時):5V=3A/9V=2.22A(最大20W/1ポート利用時、18W/2ポート利用時)
    【質量・質量単位】
    200g

    A1626N31の仕様・寸法情報

    対応電圧(V)
    その他
    コンセント個数
    2
    奥行(mm)
    60
    高さ(mm)
    31
    幅(mm)
    71
    JANコード
    4571411201813
    質量(g)
    200
    トラスココード
    653-0400
    コネクタ形状
    USB-C×2
    ポート数
    2
    ブルー
    容量(mAh)
    5000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A1626N31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,173
    ( 8,990 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせたAnker PowerCore Fusionシリーズ、家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます
    ・iPhone 14シリーズにも急速充電:充電器としては最大45W、モバイルバッテリーとしても最大20W出力でiPhone 14シリーズへ急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、約3倍速く充電できます(iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ)
    ・2台同時充電:2つのUSB-Cポートを搭載し、合計最大45W出力でiPhoneとMacBook Airを2台同時に充電できます
    ・超コンパクトなのに、パワフル:従来モデルより約20%の小型化を実現、充電器として使用時は最大出力45Wで、MacBook Airにも充電可能、小型かつ、パワフルな出力を実現しました(Anker PowerCore lll Fusion 5000との比較)
    ・パススルー充電に対応:コンセントにさすだけで本体への充電が自動的に行われます。お使いの機器への充電時もモバイルバッテリーに充電されるため、充電忘れがありません

    ご注意

    • 本製品の動作温度は約0℃~35℃です。
    • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Power Bank (PowerCore Fusion)の型番A1626N31のページです。 型番A1626N31に関する仕様情報を記載しております。
    Power Bank (PowerCore Fusion)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Power Bank (PowerCore Fusion)
    511 Power Bank(PowerCore Fusion 30W)
    ポータブル電源 Solix C300
    ソーラーパネル
    ポータブル電源 Solix C200
    Portable Power Station 1000
    メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
    通常価格8,1734,99131,80931,72729,991109,000
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    対応電圧(V)その他その他単相100Vその他単相100V-
    コンセント個数21----
    奥行(mm)604416130161205
    高さ(mm)3131240608240267
    幅(mm)71781641120164376

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました