17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI

TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
通常単価(税別)
3,5366,086
税込単価
3,8906,695
通常出荷日:9日目

【特長】・ストレートカットに最適です【用途】・鋼管の設置、撤去、鉄筋、アングル材の切断、自動車解体、各...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
48-00-5786565-71834573592053854【商品スペック】
仕様・規格
素材:BI-METAL
厚さ(mm):1.1
長さ(mm):152
TPI:24
入り数:5本

【質量・質量単位】
158g
48-00-5790565-71984573592053892【商品スペック】
仕様・規格
素材:BI-METAL
厚さ(mm):1.1
長さ(mm):229
TPI: 24
入り数:5本

【質量・質量単位】
248g
48-00-5791565-72084573592053939【商品スペック】
仕様・規格
素材:BI-METAL
厚さ(mm):1.1
長さ(mm):305
TPI: 24
入り数:5本

【質量・質量単位】
331g

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
152
4573592053854
158.000
565-7183
1個
229
4573592053892
248.000
565-7198
1個
305
4573592053939
331.000
565-7208
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,536
( 3,890 )
9日目
5,576
( 6,134 )
9日目
6,086
( 6,695 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレートカットに最適です
【用途】
・鋼管の設置、撤去、鉄筋、アングル材の切断、自動車解体、各種金属の切断
・ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板の切断

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 24TPI
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI
木工用レシプロソーブレード
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,536-5,5763,196 -3,536 -3,536 -5,916
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
山数24102414185、6
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
用途鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / 木工 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス木工 / 樹脂
厚み(mm)1.11.10.90.90.91.3

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト