ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI

TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI 48-00-5789
通常単価(税別)
6,086
税込単価
6,695

【特長】・ストレートカットに最適です【用途】・鋼管の設置、撤去、鉄筋、アングル...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-00-5789
解除
    数量:

    48-00-5789の仕様・寸法情報

    山数
    18
    刃先材質
    バイメタル
    用途
    鉄鋼 / ステンレス
    全長(mm)
    305
    厚み(mm)
    1.1
    JANコード
    4573592053922
    質量(g)
    329.000
    トラスココード
    565-7203

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    48-00-5789565-72034573592053922【商品スペック】
    仕様・規格
    素材:BI-METAL
    厚さ(mm):1.1
    長さ(mm):305
    TPI: 18
    入り数:5本

    【質量・質量単位】
    329g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    48-00-5789

    全長

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    305
    4573592053922
    329.000
    565-7203
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,086
    ( 6,695 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ストレートカットに最適です
    【用途】
    ・鋼管の設置、撤去、鉄筋、アングル材の切断、自動車解体、各種金属の切断に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPIの型番48-00-5789のページです。 型番48-00-5789に関する仕様情報を記載しております。
    TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPIのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 14TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
    THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI
    THIN KERF金工用レシプロソーブレード 10TPI
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格6,0863,536 -6,0863,536 -3,196 -3,196 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    山数181014241810
    刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
    用途鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / 木工 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / 木工 / 樹脂 / ステンレス
    厚み(mm)1.11.11.11.10.90.9

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト