17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI

AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI
通常単価(税別)
3,7066,426
税込単価
4,0777,069
通常出荷日:9日目

【用途】・主な用途:釘入り木材の切断、生木、根っこの切断、剪定、サイディングボードの切断・主な切断対象...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
48-00-5221565-71974573592054080【商品スペック】
仕様・規格
素材:CARBIDE
厚さ(mm):1.3
長さ(mm):152
TPI: 3(剪定用)、5(木工用)
入り数:1本

【質量・質量単位】
45g
48-00-5226565-71824573592054097【商品スペック】
仕様・規格
素材:CARBIDE
厚さ(mm):1.3
長さ(mm):229
TPI: 3(剪定用)、5(木工用)
入り数:1本

【質量・質量単位】
70g
48-00-5227565-71884573592054103【商品スペック】
仕様・規格
素材:CARBIDE
厚さ(mm):1.3
長さ(mm):305
TPI: 3(剪定用)、5(木工用)
入り数:1本

【質量・質量単位】
95g

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
152
4573592054080
45.000
565-7197
1個
229
4573592054097
70.000
565-7182
1個
305
4573592054103
95.000
565-7188
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,706
( 4,077 )
9日目
5,066
( 5,573 )
9日目
6,426
( 7,069 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・主な用途:釘入り木材の切断、生木、根っこの切断、剪定、サイディングボードの切断
・主な切断対象:釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI
セーバーソーブレード木工用
WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6 TPI
木工用レシプロソーブレード
TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)河部精密工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,706-4,556 -1,2895,066 -5,9165,576
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目9日目
山数3、53、5965、610
刃先材質炭素工具鋼炭素工具鋼SK(合金鋼)炭素工具鋼バイメタルバイメタル
用途木工木工木材鉄鋼 / 木工 / 塩ビ木工 / 樹脂鉄鋼 / 木工 / ステンレス
厚み(mm)1.31.30.91.31.31.1

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト