17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 入り数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI

AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI
通常単価(税別)
4,5567,616
税込単価
5,0128,378
通常出荷日:9日目

【用途】・主な用途:釘入り木材の切断、生木、根っこの切断、剪定、サイディングボードの切断・主な切断対象...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
48-00-5231565-72014573592054110【商品スペック】
仕様・規格
【素材】CARBIDE
厚さ(mm):1.3
長さ(mm):152
TPI: 3(剪定用)、5(木工用)
入り数:1本

【質量・質量単位】
45g
48-00-5232565-71634573592054127【商品スペック】
仕様・規格
【素材】CARBIDE
厚さ(mm):1.3
長さ(mm):229
TPI: 3(剪定用)、5(木工用)
入り数:1本

【質量・質量単位】
70g
48-00-5233565-72044573592054134【商品スペック】
仕様・規格
【素材】CARBIDE
厚さ(mm):1.3
長さ(mm):305
TPI: 3(剪定用)、5(木工用)
入り数:1本

【質量・質量単位】
95g
48-00-5332565-71874573592054141【商品スペック】
仕様・規格
【素材】CARBIDE
厚さ(mm):1.3
長さ(mm):229
TPI: 3(剪定用)、5(木工用)
入り数:3本

【質量・質量単位】
225g

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

入り数

最小発注数量
152
4573592054110
45.000
565-7201
1本
1個
305
4573592054134
95.000
565-7204
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,556
( 5,012 )
9日目
7,616
( 8,378 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・主な用途:釘入り木材の切断、生木、根っこの切断、剪定、サイディングボードの切断
・主な切断対象:木材仕上げ、竹

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI
AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI
WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6 TPI
TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格4,556-3,706 -5,066 -5,5763,536 -3,536 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
山数3、53、56102414
刃先材質炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼バイメタルバイメタルバイメタル
用途木工木工鉄鋼 / 木工 / 塩ビ鉄鋼 / 木工 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス
厚み(mm)1.31.31.31.11.10.9

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト