17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI

THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI
通常単価(税別)
3,5366,086
税込単価
3,8906,695
通常出荷日:9日目

【用途】・主な用途:鋼管の設置、撤去、鉄筋、アングル材の切断、自動車解体、各種金属の切断・主な切断対象...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
48-00-5183565-71674573592053960【商品スペック】
仕様・規格
素材:BI-METAL
厚さ(mm):0.9
長さ(mm):101
TPI:18
入り数:5本

【質量・質量単位】
65g
48-00-5184565-72124573592054004【商品スペック】
仕様・規格
素材:BI-METAL
厚さ(mm):0.9
長さ(mm):152
TPI:18
入り数:5本

【質量・質量単位】
100g
48-00-5188565-72064573592054035【商品スペック】
仕様・規格
素材:BI-METAL
厚さ(mm):0.9
長さ(mm):229
TPI:18
入り数:5本

【質量・質量単位】
156g
48-00-5189565-71714573592054042【商品スペック】
仕様・規格
素材:BI-METAL
厚さ(mm):0.9
長さ(mm):305
TPI:18
入り数:5本

【質量・質量単位】
214g

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
152
4573592054004
100.000
565-7212
1個
229
4573592054035
156.000
565-7206
1個
305
4573592054042
214.000
565-7171
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,536
( 3,890 )
9日目
5,576
( 6,134 )
9日目
6,086
( 6,695 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・主な用途:鋼管の設置、撤去、鉄筋、アングル材の切断、自動車解体、各種金属の切断
・主な切断対象:ステンレス・鉄(2~8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 24TPI
TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
木工用レシプロソーブレード
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,536-3,536 -3,196 -5,5763,536 -5,916
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
山数18142410245、6
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
用途鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / 木工 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス木工 / 樹脂
厚み(mm)0.90.90.91.11.11.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト