17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI【5個入り】

TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
通常単価(税別)
3,5366,086
税込単価
3,8906,695

【特長】・ストレートカットに最適です【用途】・鋼管の設置、撤去、鉄筋、アングル...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    48-00-5712565-71704573592053823【商品スペック】
    仕様・規格
    主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト
    山数:10
    全長(mm):152
    厚さ(mm):1.1
    【材質】
    バイメタル
    【質量・質量単位】
    155g
    48-00-5713565-71904573592053861【商品スペック】
    仕様・規格
    主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト
    山数:10
    全長(mm):229
    厚さ(mm):1.1
    【材質】
    バイメタル
    【質量・質量単位】
    243g
    48-00-5714565-71734573592053908【商品スペック】
    仕様・規格
    主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト
    山数:10
    全長(mm):305
    厚さ(mm):1.1
    【材質】
    バイメタル
    【質量・質量単位】
    329g

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    152
    4573592053823
    155.000
    565-7170
    1パック

    5個入り

    229
    4573592053861
    243.000
    565-7190
    1パック

    5個入り

    305
    4573592053908
    329.000
    565-7173
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,536
    ( 3,890 )
    9日目
    5,576
    ( 6,134 )
    9日目
    6,086
    ( 6,695 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ストレートカットに最適です
    【用途】
    ・鋼管の設置、撤去、鉄筋、アングル材の切断、自動車解体、各種金属の切断に
    【材質】
    ・バイメタル

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPIのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 14TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
    THIN KERF金工用レシプロソーブレード 10TPI
    THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格3,536-6,0866,0863,536 -3,196 -3,196 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    山数101418241014
    刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
    用途鉄鋼 / 木工 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / 木工 / 樹脂 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス
    厚み(mm)1.11.11.11.10.90.9

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト