ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11 TPI【5個入り】

WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11 TPI 48-00-5711
通常単価(税別)
7,786
税込単価
8,565

【特長】・釘入り木材や厚みのある金属の切断、解体作業、PVC管の切断に【材質】...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-00-5711
解除
    数量:
    パック (5個入り)

    48-00-5711の仕様・寸法情報

    山数
    16
    刃先材質
    バイメタル
    用途
    鉄鋼 / 木工 / 樹脂 / ステンレス
    全長(mm)
    305
    厚み(mm)
    1.3
    JANコード
    4573592054172
    質量(g)
    270.000
    トラスココード
    565-7205

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    48-00-5711565-72054573592054172【商品スペック】
    仕様・規格
    主な切断対象:設備解体、ステンレス、鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
    TPI: 7/11(BI-METAL)
    全長(mm):305
    厚さ(mm):1.3
    【材質】
    バイメタル
    【質量・質量単位】
    270g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    48-00-5711

    全長

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    305
    4573592054172
    270.000
    565-7205
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,786
    ( 8,565 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・釘入り木材や厚みのある金属の切断、解体作業、PVC管の切断に
    【材質】
    ・バイメタル

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11 TPIの型番48-00-5711のページです。 型番48-00-5711に関する仕様情報を記載しております。
    WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11 TPIのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11 TPI
    WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6 TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 14TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI
    TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格7,7865,066 -3,536 -6,0866,0863,536 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    山数16610141824
    刃先材質バイメタル炭素工具鋼バイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
    用途鉄鋼 / 木工 / 樹脂 / ステンレス鉄鋼 / 木工 / 塩ビ鉄鋼 / 木工 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス
    厚み(mm)1.31.31.11.11.11.1

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト