17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh)

モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh)

通常単価(税別)
8,8549,082
税込単価
9,7399,990
通常出荷日:9日目

【特長】・マグネット式ワイヤレス充電に対応のモバイルバッテリー・Qi2対応のスマートフォン等に、従来の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    66
  • 高さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    105
  • 質量(g)
    250
  • 商品タイプ詳細
    モバイルバッテリー
  • コネクタ形状
    USB-C
  • ポート数
    1
  • 容量 (mAh)
    10000
  • 出力
    USB-C出力:5V=3A/9V=3A(最大27W)、マグネット式ワイヤレス出力:最大15W、合計最大出力:18W
  • 入力
    USB-C入力:5V=3A/9V=2.22A(最大20W)

ご注意

  • 15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、iOS17.4をインストールしたiPhone12以降のモデルにのみ可能です、iPhone11以前のモデルへワイヤレス充電する場合、最大出力は7.5Wになります。
  • ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。
  • 磁石を使用した製品のため、ペースメーカーなど磁石の影響を受ける可能性のある医療機器、および磁気カードには近づけないでください。ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1654031669-01064571411213946【商品スペック】
仕様・規格
色:ブルー
ポート数:1
幅(mm):105
奥行(mm):66
高さ(mm):20
容量(mAh):10000
コネクタ形状:USB-C
USB-C入力:5V=3A/9V=2.22A(最大20W)
USB-C出力:5V=3A/9V=3A(最大27W)
マグネット式ワイヤレス出力:最大15W
合計最大出力:18W
【質量・質量単位】
250g
A1654061669-01034571411213953【商品スペック】
仕様・規格
色:グリーン
ポート数:1
幅(mm):105
奥行(mm):66
高さ(mm):20
容量(mAh):10000
コネクタ形状:USB-C
USB-C入力:5V=3A/9V=2.22A(最大20W)
USB-C出力:5V=3A/9V=3A(最大27W)
マグネット式ワイヤレス出力:最大15W
合計最大出力:18W
【質量・質量単位】
250g
A16540V1669-01054571411213960【商品スペック】
仕様・規格
色:パープル
ポート数:1
幅(mm):105
奥行(mm):66
高さ(mm):20
容量(mAh):10000
コネクタ形状:USB-C
USB-C入力:5V=3A/9V=2.22A(最大20W)
USB-C出力:5V=3A/9V=3A(最大27W)
マグネット式ワイヤレス出力:最大15W
合計最大出力:18W
【質量・質量単位】
250g
A1654N11669-01074571411213922【商品スペック】
仕様・規格
色:ブラック
ポート数:1
幅(mm):105
奥行(mm):66
高さ(mm):20
容量(mAh):10000
コネクタ形状:USB-C
USB-C入力:5V=3A/9V=2.22A(最大20W)
USB-C出力:5V=3A/9V=3A(最大27W)
マグネット式ワイヤレス出力:最大15W
合計最大出力:18W
【質量・質量単位】
250g
A1654N21669-01044571411213939【商品スペック】
仕様・規格
色:ホワイト
ポート数:1
幅(mm):105
奥行(mm):66
高さ(mm):20
容量(mAh):10000
コネクタ形状:USB-C
USB-C入力:5V=3A/9V=2.22A(最大20W)
USB-C出力:5V=3A/9V=3A(最大27W)
マグネット式ワイヤレス出力:最大15W
合計最大出力:18W
【質量・質量単位】
250g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4571411213922
669-0107
1個
ホワイト
4571411213939
669-0104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,854
( 9,739 )
9日目
9,082
( 9,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式ワイヤレス充電に対応のモバイルバッテリー
・Qi2対応のスマートフォン等に、従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です
・10000mAhの大容量でスマホを約2回充電可能、ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作いただけます
・本製品を充電しながら、お使いのデバイスにも充電が可能です
・折りたたみ式スタンドを搭載しマグネット式ワイヤレス充電器としてもご使用いただけます
・製品側面のUSB-Cポートはケーブルを接続して最大27W出力に対応
・お使いのスマホに急速充電が可能です
・MagSafe対応のiPhoneケースに対応
・iPhone12以降のシリーズであれば、ケースを付けたままご使用が可能です

ご注意

  • 15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、iOS17.4をインストールしたiPhone12以降のモデルにのみ可能です、iPhone11以前のモデルへワイヤレス充電する場合、最大出力は7.5Wになります。
  • ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。
  • 磁石を使用した製品のため、ペースメーカーなど磁石の影響を受ける可能性のある医療機器、および磁気カードには近づけないでください。ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大12W
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格8,854-7,7189,0825,4453,6275,900
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)6610495283726
高さ(mm)20153315325104
幅(mm)1057151717752
質量(g)25020725046299215

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト