17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6 TPI

WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6 TPI
通常単価(税別)
5,0669,316
税込単価
5,57310,248
通常出荷日:9日目

【特長】・釘入り木材や厚みのある金属の切断、解体作業、PVC管の切断に【材質】・カーバイド

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
48-00-5241565-71924573592054189【商品スペック】
仕様・規格
主な切断対象:設備解体など
山数:6
全長(mm):152
厚さ(mm):1.3
【材質】
カーバイド
【質量・質量単位】
45g
48-00-5242565-72104573592054196【商品スペック】
仕様・規格
主な切断対象:設備解体など
山数:6
全長(mm):229
厚さ(mm):1.3
【材質】
カーバイド
【質量・質量単位】
70g
48-00-5243565-71914573592054202【商品スペック】
仕様・規格
主な切断対象:設備解体など
山数:6
全長(mm):305
厚さ(mm):1.3
【材質】
カーバイド
【質量・質量単位】
95g

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
152
4573592054189
45.000
565-7192
1個
229
4573592054196
70.000
565-7210
1個
305
4573592054202
95.000
565-7191
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,066
( 5,573 )
9日目
7,276
( 8,004 )
9日目
9,316
( 10,248 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・釘入り木材や厚みのある金属の切断、解体作業、PVC管の切断に
【材質】
・カーバイド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6 TPIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6 TPI
AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI
TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格5,066-3,706 -4,556 -5,5763,536 -3,536 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
山数63、53、5102414
刃先材質炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼バイメタルバイメタルバイメタル
用途鉄鋼 / 木工 / 塩ビ木工木工鉄鋼 / 木工 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス
厚み(mm)1.31.31.31.11.10.9
材質1カーバイド-----

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト