17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)

モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)

通常単価(税別)
7,264
税込単価
7,990
通常出荷日:9日目

【特長】・USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFu...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    51
  • 高さ(mm)
    31
  • 幅(mm)
    108
  • ケーブル長(m)
    0.25
  • 質量(g)
    250
  • 商品タイプ詳細
    モバイルバッテリー/USB充電器
  • コネクタ形状
    USB-C
  • ポート数
    2
  • 容量 (mAh)
    10000
  • 出力
    (急速充電器として使用時)USB-C/USB-C内蔵ケーブル出力(単ポート利用時):5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、2ポート利用時出力:5V=3.6A(合計最大18W)、(モバイルバッテリーとして使用時)USB-C/USB-C内蔵ケーブル出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、2ポート利用時出力:5V=3A(合計最大15W)
  • 入力
    AC入力:100-240V~50-60Hz/1.5A、USB-C/USB-C内蔵ケーブル入力:5V=3A/9V=3A/15V=2

ご注意

  • Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
  • 22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1637N11688-47324571411219665【商品スペック】
仕様・規格
色:ブラック
ポート数:2
幅(mm):108
奥行(mm):51
高さ(mm):31
容量(mAh):10000
コネクタ形状:USB-C
ケーブル長(m):0.25
AC入力:100-240V~50-60Hz/1.5A
USB-C/USB-C内蔵ケーブル入力:5V=3A/9V=3A/15V=2A
出力【急速充電器として使用時】USB-C/USB-C内蔵ケーブル出力(単ポート利用時):5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
2ポート利用時出力:5V=3.6A(合計最大18W)
出力【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C/USB-C内蔵ケーブル出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
2ポート利用時出力:5V=3A(合計最大15W)
【質量・質量単位】
250g
A1637N21688-47314571411219672【商品スペック】
仕様・規格
色:ホワイト
ポート数:2
幅(mm):108
奥行(mm):51
高さ(mm):31
容量(mAh):10000
コネクタ形状:USB-C
ケーブル長(m):0.25
AC入力:100-240V~50-60Hz/1.5A
USB-C/USB-C内蔵ケーブル入力:5V=3A/9V=3A/15V=2A
出力【急速充電器として使用時】USB-C/USB-C内蔵ケーブル出力(単ポート利用時):5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
2ポート利用時出力:5V=3.6A(合計最大18W)
出力【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C/USB-C内蔵ケーブル出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
2ポート利用時出力:5V=3A(合計最大15W)
【質量・質量単位】
250g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4571411219665
688-4732
1個
ホワイト
4571411219672
688-4731
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,264
( 7,990 )
9日目
7,264
( 7,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズです、他に充電器やケーブルを持ち運ぶ必要がありません
・モバイルバッテリーとしても急速充電器としても最大30W出力で、iPhone15シリーズやMac Book Airにも充電が可能です
・コンパクトサイズながら10000mAhの大容量で、iPhone15を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます
・コンセントに挿すだけで本体への充電が可能、スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません
・本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能です

ご注意

  • Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
  • 22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
PowerWave 10 Stand
PowerCore Fusion 10000
PowerCore Fusion 5000
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格7,2649,0825,4452,272 -5,4453,264
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)519528808272
高さ(mm)31331531143531
幅(mm)1085171688270
ケーブル長(m)0.250.220.20.9--

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト