17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトワークライト M18-ALIS-0-APJ

コンパクトワークライト

通常単価(税別)
25,160
税込単価
27,676
通常出荷日:9日目

【特長】・1,000ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力です。・M18シリーズです。【用途】・エリア...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1000/500/250/85
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 奥行(mm)
    89
  • 高さ(mm)
    70
  • 電圧(V)
    18
  • 幅(mm)
    104
  • JANコード
    4573592040342
  • 質量(g)
    440
  • トラスココード
    707-1117
  • 色温度(K)
    4000
  • 明るさ(lm)
    1000
  • 使用電池
    M18
  • 材質1
    樹脂他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-ALIS-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-ALIS-0-APJ707-11174573592040342【商品スペック】
仕様・規格
演色評価数 (CRI):80
幅(mm):104
奥行(mm):89
高さ(mm):70
使用電池:M18
電圧(V):18
色:4000K
【質量・質量単位】
0.44kg

M18-ALIS-0-APJの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1000/500/250/85
種類
LED
商品タイプ
投光器
奥行(mm)
89
高さ(mm)
70
電圧(V)
18
幅(mm)
104
JANコード
4573592040342
質量(g)
440
トラスココード
707-1117
色温度(K)
4000
明るさ(lm)
1000
使用電池
M18
材質1
樹脂他

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-ALIS-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,160
( 27,676 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1,000ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力です。
・M18シリーズです。
【用途】
・エリア照明用。
【材質】
・樹脂他
【セット内容】
・ケースなし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトワークライトの型番M18-ALIS-0-APJのページです。 型番M18-ALIS-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトワークライト
マグネット可変アームアンダーライト
M18 LEDエリアライト
マルチヘッドワークライト
M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト
M12アンダーフードライト(充電式)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格25,16049,80016,13344,80036,84521,586
通常出荷日9日目9日目1日目9日目1日目1日目
明るさ(lm)1000/500/250/852500/1500/1000(強)1500、(弱)7804500強:4000 中:2000 弱:12001350/600
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
奥行(mm)89171308196225100
高さ(mm)70470308170275218

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト