ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp

通常単価(税別)
103,125
税込単価
113,438
通常出荷日:9日目

【特長】・自動床面検知・面圧自動調整機能付き・カーペットもハードフロアも清掃いただけます・ローラーブラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • JANコード
    4054278727899
  • トラスココード
    629-5250
  • 質量(g)
    9200
  • 奥行(mm)
    197
  • 高さ(mm)
    1398
  • 幅(mm)
    374
  • 電源(V)
    36(バッテリー)
  • 最大真空圧(kPa)
    18.7
  • 集じん容量(L)
    3
  • 騒音値(dB)
    64
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.04

ご注意

  • バッテリー、充電器は含まれていません(別売)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1.023-204.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
1.023-204.0629-52504054278727899【商品スペック】
仕様・規格
36V バッテリープラットフォーム。
バッテリー、充電器は別売となります。
集じん容量(L):3
最大真空圧(kPa):18.7
最大風量(m3/min):2.04
騒音値(dB):64
幅(mm):374
奥行(mm):197
高さ(mm):1398
【質量・質量単位】
9.2kg

1.023-204.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
JANコード
4054278727899
トラスココード
629-5250
質量(g)
9200
奥行(mm)
197
高さ(mm)
1398
幅(mm)
374
電源(V)
36(バッテリー)
最大真空圧(kPa)
18.7
集じん容量(L)
3
騒音値(dB)
64
最大風量([[M3]]/min)
2.04

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.023-204.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,125
( 113,438 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動床面検知・面圧自動調整機能付き
・カーペットもハードフロアも清掃いただけます
・ローラーブラシ自動メンテナンス機能(フットボタン式)です
・ブラシ表面のゴミ、髪の毛等は取り除かれ吸引されます
・ローラーブラシを外すことなく自動で綺麗にします(フットボタン式)
・ローラーブラシには手を触れず、衛生的にメンテナンスします
・エルゴノミックハンドル上にはマルチディスプレイを設置しました
・エルゴノミックな電源ボタンです
・エコモードボタン付き、(作業時間延長、騒音低減に寄与)
【用途】
・建物の清掃やホテル業界での使用に

ご注意

  • バッテリー、充電器は含まれていません(別売)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bpの型番1.023-204.0のページです。 型番1.023-204.0に関する仕様情報を記載しております。
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bpのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classic
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
メーカーケルヒャーケルヒャーNIVACPanasonicエスコ東浜商事
通常価格103,12528,125268,786 -31,471 -33,75383,814
通常出荷日9日目9日目4日目〜1日目〜2日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプハンディタイプハンディタイプ粉じんタイプ
JANコード40542787278994054278322438----
トラスココード629-5250428-7178----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト