ファクトリーサプライ用品技術窓口

Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh) A1790111-85

Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)

通常単価(税別)
363,545
税込単価
399,900
通常出荷日:9日目

【特長】・大容量拡張バッテリー:Anker Solix F3800(別売り)に最大6台連結することで一...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    355
  • 高さ(mm)
    262
  • 幅(mm)
    393
  • JANコード
    4571411214264
  • 質量(g)
    34500
  • トラスココード
    658-7687
  • 商品タイプ詳細
    拡張バッテリー

ご注意

  • 「Anker Solix F3800 Portable Power Station」(別売り)以外のポータブル電源には対応しておりません。
  • 本製品にはACやUSB等の出力ポートは付いておらず、単体でご使用頂くことはできません。
  • Solix F3800 1台とSolix BP3800拡張バッテリーを5台以上組み合わせて使用する場合(合計容量が20kWhを超える場合)、各市町村の火災予防条例の規定により、お客様ご自身で管轄消防署への届出が必要となります。詳しい内容を管轄消防署にお問い合わせの上、必要書類をご提出ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A1790111-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1790111-85658-76874571411214264【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):393
奥行(mm):355
高さ(mm):262
色:ブラック
バッテリー容量:3840Wh
【質量・質量単位】
34.5kg

A1790111-85の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
355
高さ(mm)
262
幅(mm)
393
JANコード
4571411214264
質量(g)
34500
トラスココード
658-7687
商品タイプ詳細
拡張バッテリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1790111-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363,545
( 399,900 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量拡張バッテリー:Anker Solix F3800(別売り)に最大6台連結することで一般的な家庭用蓄電池も上回る26880Whの超大容量バッテリーとしてお使い頂けます
・長寿命設計:本製品も一般的なポータブル電源に比べ約6倍長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、約10年間安心してご使用いただけます
・超急速充電:100%満充電まで約3.3時間、80%充電まで最短2.5時間。非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。Anker Solix F3800の充電完了後、本製品の充電が開始されます
・ケーブル一本で簡単に接続:付属の充電ケーブル1本でAnker Solix F3800に簡単に接続できます
【用途】
・防災、BCP対策に

ご注意

  • 「Anker Solix F3800 Portable Power Station」(別売り)以外のポータブル電源には対応しておりません。
  • 本製品にはACやUSB等の出力ポートは付いておらず、単体でご使用頂くことはできません。
  • Solix F3800 1台とSolix BP3800拡張バッテリーを5台以上組み合わせて使用する場合(合計容量が20kWhを超える場合)、各市町村の火災予防条例の規定により、お客様ご自身で管轄消防署への届出が必要となります。詳しい内容を管轄消防署にお問い合わせの上、必要書類をご提出ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)の型番A1790111-85のページです。 型番A1790111-85に関する仕様情報を記載しております。
Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
ポータブル電源 Solix F3000
防塵&防水バッグ
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 Solix C300 DC
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格363,54518,173272,6367,20031,537 -22,513 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)355415295230161120
高さ(mm)262642375285240200
幅(mm)393408660405164124
JANコード4571411214264457141122215345716510013274571411220968--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト