ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Solix F3000 A1782511

ポータブル電源 Solix F3000

通常単価(税別)
272,636
税込単価
299,900
通常出荷日:9日目

【特長】・Anker独自の急速充電技術HyperFlashにより、EV充電アダプター (別売) を併用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    295
  • 高さ(mm)
    375
  • 幅(mm)
    660
  • ケーブル長(m)
    AC充電ケーブル:1.8、高圧PVケーブル:0.5
  • JANコード
    4571651001327
  • 質量(g)
    41500
  • トラスココード
    709-1075
  • 最大出力(W)
    6000
  • 出力電圧(V)
    100(AC)
  • 定格出力(W)
    3000
  • 入力電圧(V)
    100(AC)/200(EV充電)
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源

ご注意

  • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • ソーラーパネルを複数枚接続する際は同じソーラーパネル製品を接続してください。ソーラーパネルと接続する際、ソーラーパネルの定格電圧がポータブル電源の入力電圧の範囲に収まるようご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A1782511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1782511709-10754571651001327【商品スペック】
仕様・規格
定格出力(W):3000
幅(mm):660
奥行(mm):295
高さ(mm):375
ケーブル長(m):AC充電ケーブル:1.8、高圧PVケーブル:0.5
バッテリー容量(Wh):3072
ポート構成:AC×6/USB-C×2/USB-A×2/シガーソケット×1/アンダーソンポート×1
USB-A 出力:最大12W×2
USB-C 出力:最大100W×2
シガーソケット:最大120W×1
アンダーソンポート : 最大402Wx1
【質量・質量単位】
41.5kg

A1782511の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
295
高さ(mm)
375
幅(mm)
660
ケーブル長(m)
AC充電ケーブル:1.8、高圧PVケーブル:0.5
JANコード
4571651001327
質量(g)
41500
トラスココード
709-1075
最大出力(W)
6000
出力電圧(V)
100(AC)
定格出力(W)
3000
入力電圧(V)
100(AC)/200(EV充電)
材質1
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
商品タイプ詳細
ポータブル電源

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1782511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272,636
( 299,900 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Anker独自の急速充電技術HyperFlashにより、EV充電アダプター (別売) を併用することで、EV充電スタンドから最短約1.4時間※で満充電できます。(※最大3000Wで充電した場合/AC充電では約2.6時間です)
・家庭用コンセントの2倍の合計最大3000W出力に加え、3072Whの超大容量を実現しました。
・ハンドルとキャスター付きで片手でも持ち運びできます。
・別売りの拡張バッテリーを最大3個まで接続可能で、最大で4倍の12288Whまで増量することができます。
・ACコンセントからの充電だけでなく、ソーラーパネルやシガーソケット・EV充電スタンドからも充電が可能です。
【材質】
・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池

ご注意

  • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • ソーラーパネルを複数枚接続する際は同じソーラーパネル製品を接続してください。ソーラーパネルと接続する際、ソーラーパネルの定格電圧がポータブル電源の入力電圧の範囲に収まるようご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Solix F3000の型番A1782511のページです。 型番A1782511に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 Solix F3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Solix F3000
ポータブル電源
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 Solix C300 DC
ポータブル電源 Solix C800 Plus
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格272,63618,01118,17331,537 -22,513 -99,909
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)295110415161120205
高さ(mm)375185642240200250
幅(mm)660100408164124371
ケーブル長(m)AC充電ケーブル:1.8、高圧PVケーブル:0.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト