ファクトリーサプライ用品技術窓口

Portable Power Station 1000 A1762N61-72

Portable Power Station 1000

通常単価(税別)
109,000
税込単価
119,900

【特長】・AnkerとアウトドアブランドSnow Peakとのコラボ第2弾とし...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    205
  • 高さ(mm)
    267
  • 幅(mm)
    376
  • JANコード
    4960589864720
  • 質量(g)
    12900
  • トラスココード
    691-4170
  • 定格出力(W)
    1500
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源

ご注意

  • 充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。
  • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
  • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A1762N61-72
解除
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    A1762N61-72691-41704960589864720【商品スペック】
    仕様・規格
    定格出力(W):1500
    幅(mm):376
    奥行(mm):205
    高さ(mm):267
    AC入力:100V~13A、50Hz/60Hz
    ソーラーパネル入力:11-32V=10A;32V-60V=12.5A(最大600W)
    バッテリー容量:1056Wh
    出力ポート構成:AC×6、USB-C×2(100W×1/ 30W×1)、USB-A×2(各12W)、シガーソケット×1(120W)
    充電時間:最短約58分(専用アプリで超急速充電モード設定時)
    【質量・質量単位】
    12.9kg

    A1762N61-72の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    奥行(mm)
    205
    高さ(mm)
    267
    幅(mm)
    376
    JANコード
    4960589864720
    質量(g)
    12900
    トラスココード
    691-4170
    定格出力(W)
    1500
    材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
    商品タイプ詳細
    ポータブル電源

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A1762N61-72
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    109,000
    ( 119,900 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・AnkerとアウトドアブランドSnow Peakとのコラボ第2弾として、アウトドアシーンに馴染むアースカラーをカラーリングした大人気ポータブル電源のSnow Peakモデルが登場しました。
    ・Anker独自の急速充電技術により100%充電までわずか58分と、スマホより早く充電が終わります。
    ・安心の11ポート搭載・大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさです。
    ・ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W、さらに独自技術SurgePadにより消費電力2000Wまでの家電に複数同時給電が可能です。(※精密機器や電圧保護機能がある機器は対象外)
    ・大人気ソーラーパネル「Anker Solix PS100 Portable Solar Panel」のSnow Peakモデルとの組み合わせで快適かつパワフルなアウトドア体験を実現できます。
    【材質】
    ・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池

    ご注意

    • 充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。
    • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
    • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
    • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Portable Power Station 1000の型番A1762N61-72のページです。 型番A1762N61-72に関する仕様情報を記載しております。
    Portable Power Station 1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Portable Power Station 1000
    防塵&防水バッグ
    ソーラーパネル
    Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)
    ポータブル電源 Solix C200
    ポータブル電源 Solix F3000
    メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
    通常価格109,0007,26431,727363,54529,991272,636
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    奥行(mm)20523030355161295
    高さ(mm)267285608262240375
    幅(mm)3764051120393164660
    JANコード496058986472045714112209684960589864737457141121426445714112210264571651001327

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました