17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハズセルボールグリップ貫通

通常単価(税別)
1,929
税込単価
2,122
通常出荷日:9日目

【特長】・叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップです・慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • グリップ柄材質
    ソフト樹脂・ゴム
  • 全長 (mm)
    105
  • 差込角
    6.35mm(1/4inch)
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4907587035080
  • トラスココード
    659-2658
  • 質量(g)
    121.000
  • 材質1
    本体:CA+TPE、ビット:ビット材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

230HW2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

230HW2の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
グリップ柄材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
105
差込角
6.35mm(1/4inch)
商品タイプ
本体
JANコード
4907587035080
トラスココード
659-2658
質量(g)
121.000
材質1
本体:CA+TPE、ビット:ビット材
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
230HW2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,929
( 2,122 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップです
・慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます
・大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)
・ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属
【用途】
・変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに
【セット内容・付属品】
・ボールグリップ貫通…1、ハズセルビット[[+]]2×100…1
【材質】
・本体:CA+TPE
・ビット:ビット材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハズセルボールグリップ貫通の型番230HW2のページです。 型番230HW2に関する仕様情報を記載しております。
ハズセルボールグリップ貫通のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハズセルボールグリップ貫通
ハズセルボールインパクタ
1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット EA550WA-6
1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM
"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" DZ-71
インパクトドライバー TID-5S
メーカーベッセルベッセルエスコエスコエンジニアトラスコ中山
通常価格1,9292,25420,8006,0703,0006,130
通常出荷日9日目9日目2日目1日目2日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.2 / No.3No.2No.2 / No.3 / No.4
グリップ柄材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム--ソフト樹脂・ゴム金属
全長(mm)105105163.5165194167
差込角6.35mm(1/4inch)6.35mm(1/4inch)6.35mm(1/4inch)12.7mm(1/2inch)--
商品タイプ本体本体本体本体--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト