17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

拡張バッテリー(1056Wh)

拡張バッテリー(1056Wh)

通常単価(税別)
81,809
税込単価
89,990
通常出荷日:9日目

【特長】・Anker Solixの長寿命・大容量ポータブル電源「Anker Solix C1000 P...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    195
  • 高さ(mm)
    199
  • 幅(mm)
    323
  • 質量(g)
    9100
  • 商品タイプ詳細
    拡張バッテリー

ご注意

  • 「Anker Solix C1000 Portable Power Station」(別売り)以外のポータブル電源には対応しておりません。
  • 本製品にはACやUSB等の出力ポートは付いておらず、単体でご使用頂くことはできません。
  • 充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1761111-85-71696-67504571411226441【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):323
奥行(mm):195
高さ(mm):199
色:ブラック
バッテリー容量(Wh):1056
【質量・質量単位】
9.1kg
A17611A1-85-71696-67494571411226434【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):323
奥行(mm):195
高さ(mm):199
色:ベージュ
バッテリー容量(Wh):1056
【質量・質量単位】
9.1kg
A17611Z1-85-71696-67514571411226427【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):323
奥行(mm):195
高さ(mm):199
色:ダークグレー
バッテリー容量(Wh):1056
【質量・質量単位】
9.1kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4571411226434
696-6749
ベージュ
1個
4571411226427
696-6751
ダークグレー
1個
4571411226441
696-6750
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,809
( 89,990 )
9日目
81,809
( 89,990 )
9日目
81,809
( 89,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Anker Solixの長寿命・大容量ポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」(別売り)と接続することで、容量を1056Whから2112Whへ倍増させることができます(本製品単体での使用はできません)
・電池寿命の長さと熱安定性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質なセルを厳選しており、初期容量の80%まで容量が劣化するまでのサイクル回数は3000回以上を誇ります
・最短わずか58分で100%満充電可能な急速充電に対応しているため、非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます(Anker Solix C1000が満充電されてから本製品の充電が開始されます)
・付属の充電ケーブル1本でAnker Solix C1000に簡単に接続することができます
・スマートフォンのアプリに対応しているため、Anker Solix C1000と連結時に遠隔でもバッテリーの状態確認ができます
【用途】
・Anker Solix C1000 Portable Power Station専用拡張バッテリー

ご注意

  • 「Anker Solix C1000 Portable Power Station」(別売り)以外のポータブル電源には対応しておりません。
  • 本製品にはACやUSB等の出力ポートは付いておらず、単体でご使用頂くことはできません。
  • 充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拡張バッテリー(1056Wh)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡張バッテリー(1056Wh)
Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
防塵&防水バッグ
ポータブル電源
ポータブル電源 Solix C800 Plus
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格81,809363,54518,1737,20018,01199,909
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)195355415230110205
高さ(mm)199262642285185250
幅(mm)323393408405100371
質量(g)9100345001200700190010900

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト