17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C300 with Solix PS60(コンパクト)

ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C300 with Solix PS60(コンパクト)

通常単価(税別)
47,744
税込単価
52,518
通常出荷日:9日目

【特長】・Anker Solix C300 Portable Power Station とAnker...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    5900
  • 最大出力(W)
    600
  • 定格出力(W)
    300
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源+ソーラーパネル バンドルセット

ご注意

  • ポータブル電源は雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
  • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • ソーラーパネル本体から直接モバイル機器を充電するためのUSB出力ポートは付いておりません。天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
CPS6-A1722511697-86084571411221019【商品スペック】
仕様・規格
定格出力(W):300
最大出力(W):600
サイズ(ポータブル電源):約16.4×16.1×24.0cm
サイズ(ソーラーパネル):格納時/約23.2×26.6×6.4cm、展開時/約55.1×103.3×1.7cm
バッテリー容量:288Wh
出力ポート構成:AC×3、USB-C×2(140W)、USB-C×1(15W)、USB-A×1、シガーソケット×1
充電時間:最短約68分 ※ACコンセントからの充電時
本体充電方法:ACコンセント(330W)/USB充電器(140W)/ソーラーパネル(100W)/車のシガーソケット(100W)
ソーラーパネル出力:60W
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
【質量・質量単位】
5.9kg
CPS6-A17225Z1697-86074571411221002【商品スペック】
仕様・規格
定格出力(W):300
最大出力(W):600
サイズ(ポータブル電源):約16.4×16.1×24.0cm
サイズ(ソーラーパネル):格納時/約23.2×26.6×6.4cm、展開時/約55.1×103.3×1.7cm
バッテリー容量:288Wh
出力ポート構成:AC×3、USB-C×2(140W)、USB-C×1(15W)、USB-A×1、シガーソケット×1
充電時間:最短約68分 ※ACコンセントからの充電時
本体充電方法:ACコンセント(330W)/USB充電器(140W)/ソーラーパネル(100W)/車のシガーソケット(100W)
ソーラーパネル出力:60W
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
【質量・質量単位】
5.9kg

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
697-8607
ダークグレー
1個
697-8608
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,744
( 52,518 )
9日目
47,744
( 52,518 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Anker Solix C300 Portable Power Station とAnker Solix PS60 Compact Portable Solar Panelのセット製品です
・8台の機器を同時に充電可能で、停電時でも家族全員分のスマホなどを充電し情報収集ができます
・約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計で、省スペースにも設置できます
・ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能で、ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電/充電できます
・ソーラーパネルは約1.8kgと非常に軽く、折りたたみ時にA4コピー用紙と同等サイズまで省サイズ化するため、持ち運びに便利です
・アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます
【材質】
・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池

ご注意

  • ポータブル電源は雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
  • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • ソーラーパネル本体から直接モバイル機器を充電するためのUSB出力ポートは付いておりません。天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C300 with Solix PS60(コンパクト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C300 with Solix PS60(コンパクト)
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 Solix C800 Plus
ポータブル電源 Solix C300 DC
ポータブル電源 Solix F3000
ソーラーパネル Solix PS30
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格47,74431,537 -99,90922,513 -272,6367,200 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
質量(g)5900410010900280041500-
最大出力(W)6003001600---
定格出力(W)3003001200-3000-
材質1バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト